Tätningslösningar för ventilationssystem

Ventilation rings from Trelleborg

Ringtätningar

Ventilation system

Extruderade lösningar för tätning och dämpning

Damper gasket section

Spjälltätningar

Screenshot of the digital catalogue

The standard product catalogue

ill_consent_w_rgb
400

is the number of compounds in our in-house material portfolio

Ventilation system worker's hand

Energismarta tätningar

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3