Vodík je klíčem k dosažení politiky udržitelného rozvoje, jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů. Obnovitelné zdroje energie, jako je vítr a slunce, kolísají a nejsou všude dostupné ve stejném množství. V místech, kde lze přebytek generovat, lze tuto energii využít v procesu výroby vodíku. Vodík lze skladovat a přepravovat do míst, kde je spotřeba energie vysoká a energie z obnovitelných zdrojů nestačí.
Pro zajištění bezpečnosti a potřebného výkonu v oblasti vodíkových aplikací hraje spolehlivá a účinná těsnicí technologie zásadní úlohu. S tím, jak vodík získává na významu jako čistý zdroj energie, čelí odvětví, jako jsou např. palivové články, skladování vodíku a jeho doprava, jedinečným výzvám spojeným s dokonalým utěsněním tohoto vysoce reaktivního plynu.
Naše těsnění a těsnicí materiály jsou speciálně navrženy pro vodíkové aplikace. Odolávají náročným podmínkám spojeným se skladováním, přepravou a využíváním vodíku. Naše pokročilé materiály a inovativní konstrukce zabraňují únikům a udržují integritu systému v nejnáročnějších prostředích. Nabídkou spolehlivých těsnicích technologií chceme podpořit široké rozšíření vodíku jako udržitelného energetického řešení a zároveň upřednostnit bezpečnost a spolehlivost.
Naše těsnění a těsnicí materiály jsou speciálně navrženy pro vodíkové aplikace. Odolávají náročným podmínkám spojeným se skladováním, přepravou a využíváním vodíku. Naše pokročilé materiály a inovativní konstrukce zabraňují únikům a udržují integritu systému v nejnáročnějších prostředích. Nabídkou spolehlivých těsnicích technologií chceme podpořit široké rozšíření vodíku jako udržitelného energetického řešení a zároveň upřednostnit bezpečnost a spolehlivost.
Těsnění v celém hodnotovém řetězci vodíku
Materiály H2Pro™
Jedinečné vlastnosti
Vodík má velmi zvláštní vlastnosti a vyžaduje inovativní těsnicí řešení na míru:
- Permeace – vodík je nejmenší molekula a může prostupovat těsnicími materiály.
- Extrémně nízké teploty – vodík lze skladovat jako kapalinu nebo plyn. Plynný vodík (Compressed gaseous hydrogen - CGH2) vyžaduje pro skladování nízké teploty a kapalný vodík (Liquid hydrogen - LH2) se skladuje za kryogenních podmínek.
- Velmi vysoký tlak – vodík se stlačuje, aby došlo ke zvýšení objemové hustoty energie, což z něj činí účinnější zdroj energie.
- Výbušná dekomprese – při poklesu tlaku ve vodíkové aplikaci se z těsnění uvolňují molekuly vodíku, což může způsobit poškození nebo dokonce zničení těsnicích materiálů.
Řada těsnicích materiálů H2Pro™ společnosti Trelleborg nabízí řešení pro celý hodnotový řetězec vodíku, od výroby přes skladování a přepravu až po konečné použití. Tato řada speciálně vyvinutých materiálů je navržena tak, aby splňovala jedinečné potřeby vodíkových aplikací.