Produktbeschreibung
Die Cushyfloat HT (High Thrust)-Lagerung wurde entwickelt, um den erhöhten Drehmoment- und Schublastanforderungen vieler moderner Schiffsantriebe gerecht zu werden. Durch die sorgfältige Konstruktion des Gummiprofils wird eine relativ hohe Flexibilität in vertikaler und seitlicher Richtung mit einer hohen Steifigkeit in Längsrichtung kombiniert, wodurch gute Schwingungsisolationseigenschaften und minimale Bewegung unter Schubkräften erreicht werden.
Die Konstruktion umfasst Stoß- und Rückstoßkontrollfunktionen, die übermäßige Bewegungen unter Stoßbelastung begrenzen. Die Halterungen haben eine hohe eingebaute Zugfestigkeit, die sie für die Aufhängung von Triebwerken in Rettungsbooten geeignet macht. Die Oberseite schützt vor Ölverschmutzung, und die Schutzbeschichtung widersteht Korrosionsangriffen. Zwei Ausführungen und verschiedene Gummimischungen ermöglichen die Aufnahme von Lasten zwischen 85 und 1070 kg.
ZEICHNUNG NR. | PRODUKT-NR. | HÄRTE (IRHD). | MIN VERTIKALE BELASTUNG (N) | MAX. VERTIKALE BELASTUNG (N) |
STATISCHE STEIFIGKEIT
(N/mm) |
MIN ABWEICHUNG
(mm) |
MAX DEFLECTION
(mm) |
MAX. BOLT TORQUE (Nm) | ||||
17-2182-1 | 10-01143 | 35 | 846 | 1397 | 400 | 3 | 5 | 100 | ||||
10-01144 | 45 | 1254 | 2090 | 1000 | ||||||||
10-03014 | 55 | 2039 | 3394 | 960 | ||||||||
10-02930 | 65 | 3007 | 4995 | 1530 | ||||||||
17-1990-1 | 10-01150 | 45 | 1498 | 5708 | 1600 | 1 | 4 | 100 | ||||
10-03146 | 60 | 2956 | 10703 | 3000 |
ZEICHNUNG NR. | VERTICAL | LATERAL | LONGITUDINAL | ||||
NENNSTEIFIGKEITSVERHÄLTNISSE | |||||||
17-2182-1 | 1 | 0,85 | 6 | ||||
17-1990-1 | 1 | 0,25 | 9 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.