Produktbeschreibung
Die RA-Lagerung nutzt das Gummiprofil auf Scherung und Druck, um eine gute vertikale Flexibilität mit dem Vorteil der horizontalen Stabilität zu erreichen. Bei normalen Drehzahlen von ca. 1500 U/min bietet die RA einen Isolationsgrad von 75-85%. Für eine bessere Isolierung kann alternativ die RAEM- oder M-Serie gewählt werden.
Die einzigartige Konstruktion und die neuesten Produktionsmethoden machen die RA zu einer Hochleistungshalterung mit einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. dem Korrosionsschutz für den Einsatz in rauen Umgebungen und einer gewölbten Abdeckung zum Schutz vor Ölverschmutzung.
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. |
HARDNESS
(IRHD) |
ABMESSUNGEN (mm) |
MAX.
LOAD (kN) |
MAX. SCHRAUBE
DREHMOMENT (Nm) |
|||||||
ØD | A | K | H | Ød | L | G | |||||||
STANDARD | |||||||||||||
I | V 042 | 050 18 042 | 96517 | 40 | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | - | M12 | 2 | 52 |
96518 | 50 | 3 | |||||||||||
91131 | 65 | 4,3 | |||||||||||
IV | V 052 | 050 18 052 | 96526 | 45 | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | - | M16 | 5,5 | 126 |
96527 | 60 | 7,7 | |||||||||||
96528 | 70 | 12,2 | |||||||||||
IV | V 062 | 050 18 062 | 96537 | 45 | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | - | M20 | 15 | 245 |
96536 | 60 | 22 | |||||||||||
96535 | 70 | 32 | |||||||||||
FAIL SAFE | |||||||||||||
III | RA 50 | 17-1463-1 | 10-00503 | 35 | 65 | 76,2 | 94 | 35 | 8,5 | 10 | M12 | 0,55 | 25 |
10-00504 | 45 | 0,8 | |||||||||||
10-00506 | 70 | 2,4 | |||||||||||
III | V 033 | 050 18 033 | 96538 | 40 | 82 | 105 | 134 | 33 | 11 | 5 | M12 | 0,5 | 31 |
96511 | 50 | 0,7 | |||||||||||
96513 | 65 | 1 | |||||||||||
II | RA 100 | 17-2320-1 | 10-00106 | 40 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M10 | 1,05 | 15 |
II | RA 100 | 17-2321-1 | 10-00107 | 60 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M10 | 2,4 | 15 |
II | RA 100 | 17-2322-3 | 10-00166 | 40 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M12 | 1,05 | 25 |
II | RA 100 | 17-2323-1 | 10-00167 | 60 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | 12 | M12 | 2,4 | 25 |
II | RA 200 | 17-2326-1 | 10-00110 | 40 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M10 | 1,8 | 15 |
II | RA 200 | 17-2327-1 | 10-00111 | 60 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M10 | 2,8 | 15 |
II | RA 200 | 17-2328-3 | 10-00165 | 40 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M12 | 1,8 | 25 |
II | RA 200 | 17-2329-1 | 10-00091 | 60 | 94 | 124 | 150 | 35 | 10 | 15 | M12 | 2,8 | 25 |
III | RA 350 | 17-2330-3 | 10-00172 | 40 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M12 | 2,5 | 25 |
III | RA 350 | 17-2331-1 | 10-00173 | 60 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M12 | 4,5 | 25 |
III | RA 350 | 17-2332-2 | 10-00112 | 40 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M16 | 2,5 | 50 |
III | RA 350 | 17-2333-1 | 10-00113 | 60 | 101 | 140-148 | 175 | 38 | 14 | 18 | M16 | 4,5 | 50 |
I | V 043 | 050 18 043 | 96520 | 40 | 110 | 140 | 170 | 46,5 | 13 | - | M12 | 2 | 52 |
596521 | 50 | 3 | |||||||||||
96522 | 65 | 4,3 | |||||||||||
IV | V 053 | 050 18 053 | 96529 | 45 | 153 | 132 | 168 | 59,5 | 13 | - | M16 | 5,5 | 126 |
96530 | 60 | 7,7 | |||||||||||
96531 | 70 | 12,2 | |||||||||||
II | RA 500 | 17-2334-1 | 10-00116 | 40 | 123 | 158 | 192 | 41 | 14 | 18 | M16 | 4,5 | 50 |
II | RA 500 | 17-2335-1 | 10-00117 | 60 | 123 | 158 | 192 | 41 | 14 | 18 | M16 | 7 | 50 |
II | RA 800 | 17-4016-1 | 10-00118 | 40 | 144 | 182 | 216 | 46 | 14 | 18 | M16 | 7,5 | 50 |
II | RA 800 | 17-4017-1 | 10-00119 | 60 | 144 | 182 | 216 | 46 | 14 | 18 | M16 | 13 | 50 |
IV | RA 1200 | 17-4031-1 | 10-00154 | 40 | 161 | 140 | 170 | 58 | 14 | - | M20 | 9 | 100 |
IV | RA 1200 | 17-4032-2 | 10-00155 | 60 | 161 | 140 | 170 | 58 | 14 | - | M20 | 16 | 100 |
IV | RA 1800 | 17-4033-2 | 10-00156 | 40 | 181 | 160 | 190 | 66,5 | 14 | - | M20 | 13 | 100 |
IV | RA 1800 | 17-4034-1 | 10-00157 | 60 | 181 | 160 | 190 | 66,5 | 14 | - | M20 | 21 | 100 |
IV | V 063 | 050 18 063 | 49040497 | 45 | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | - | M20 | 15 | 245 |
49040498 | 60 | 22 | |||||||||||
49040499 | 70 | 32 |

Download the Datasheet
Find out more about Trelleborg's RA Mount solutions.