Produktbeschreibung
Die SAW-Lagerung besteht aus einem zylindrisch geformten Gummiprofil mit integral verbundenen Metallplatten zwischen den Flügeln, die mit zwei quadratischen, hochbelastbaren äußeren Metallbefestigungsplatten verbunden sind. Konzipiert für große Druckkräfte mit minimaler Verformung bei gleichzeitig geringer Schersteifigkeit.
Die Kombination aus stabiler niedriger Bauhöhe, hoher Druckfestigkeit und geringer Schersteifigkeit macht die SAW zu einem vielseitigen Hochleistungs-Schwingungsdämpfer. Durch die Reihenschaltung von zwei SAW-Elementen, d. h. übereinander, wird sowohl in der Scher- als auch in der Druckebene eine erhöhte Isolationswirkung erzielt. Wenn eine größere Einfederung in der vertikalen Ebene erforderlich ist, werden SAW-Lagerungen in einer berechneten Winkelkonfiguration montiert, um die optimale Federrate zu erzielen,
TYP | HARDNESS | ZEICHNUNG Nr. | TEIL Nr. | ABMESSUNGEN (mm) | Gewicht (kg) | MAX BELASTUNG (kg) | ||||
A | K | H | d | t | ||||||
SAW 125 | 40 °IRHD | 17-4058 | 10-00141 | 118 | 148 | 52 | 13,5 | 5 | 2,6 | 2250 |
60 °IRHD | 10-00142 | 4500 | ||||||||
SAW 150 | 40 °IRHD | 17-4059 | 10-00143 | 136 | 166 | 63 | 13,5 | 6 | 4,1 | 3750 |
60 °IRHD | 10-00144 | 7500 | ||||||||
SAW 200 | 40 °IRHD | 17-4060 | 10-00075 | 184 | 220 | 82 | 17 | 8 | 9,2 | 6000 |
60 °IRHD | 10-00076 | 12000 | ||||||||
SAW 300 | 40 °IRHD | 17-4061 | 10-00077 | 270 | 310 | 120 | 22 | 10 | 27,0 | 15000 |
60 °IRHD | 10-00078 | 30000 |