Produktbeschreibung
Vee-Keillager haben ideale Steifigkeitseigenschaften für Motoraufhängungen von Schienenfahrzeugen. Die vertikale Steifigkeit sorgt dafür, dass bei richtiger Belastung des Lagers die Eigenfrequenz der Vertikalen nicht mit der Biegefrequenz des Aufbaus zusammenfällt. Die hohe Längssteifigkeit kontrolliert die Stoßbewegungen beim Rangieren. Die Aufhängung ist in der Regel über diesen Grundkörper mit den Langträgern verbunden, und am Gussteil des V-Profils ist ein Puffer angebracht, um die Zugbelastung zu begrenzen.
Dieses hochbelastbare Lager verfügt über ein relativ großes Gummivolumen, das ein hohes Maß an Vibrations- und Geräuschisolierung bietet und somit ideal für die Aufhängung von Motoren in öffentlichen Verkehrsmitteln und Lastkraftwagen geeignet ist.
|
|
|
AXIAL |
RADIALE STEIFIGKEIT (N/mm) |
||
ZEICHNUNG NR. |
ARTIKELNR. |
HÄRTE (IRHD) |
MAX. BELASTUNG (kN) |
STEIFIGKEIT (N/mm) |
X |
Y |
INTERLEAVED |
||||||
11-1082/1 |
10-00201 |
35 |
0,9 |
148 |
407 |
29,6 |
10-00203 |
60 |
2,6 |
440 |
1210 |
88 |
|
11-1082 |
10-00849 |
40 |
1,15 |
172 |
473 |
34,4 |
10-00205 |
55 |
2,1 |
316 |
869 |
63,2 |
|
10-00804 |
60 |
2,6 |
440 |
1210 |
88 |
|
10-00206 |
65 |
3,15 |
538 |
1479,5 |
107,6 |
|
033 18 730 |
49025346 |
40 NR 39 |
1,75 |
350 |
700 |
100 |
49025347 |
50 NR 39 |
2,92 |
580 |
1400 |
200 |
|
49025348 |
60 NR 39 |
4 |
800 |
2400 |
330 |
|
033 18 700 |
511470 |
42 NR 39 |
2,2 |
440 |
1700 |
500 |
2129315 |
50 NR 39 |
3,4 |
680 |
2600 |
770 |
|
2129317 |
60 NR 39 |
5,3 |
1060 |
4000 |
1200 |
|
033 18 720 |
49025343 |
40 NR 39 |
4,5 |
900 |
3200 |
185 |
49025344 |
50 NR 39 |
6 |
1200 |
4800 |
280 |
|
49025345 |
60 NR 39 |
10 |
2000 |
8000 |
465 |
|
11-1033 |
10-00196 |
50 |
4,7 |
850 |
2337,5 |
170 |
10-00843 |
55 |
5,9 |
1030 |
2832,5 |
206 |
|
10-00197 |
60 |
7,1 |
1200 |
3300 |
240 |
|
10-03793 |
65 |
9 |
1450 |
3987,5 |
290 |
|
10-01026 |
70 |
10,9 |
1800 |
4950 |
360 |
|
033 18 701 |
2129378 |
45 NR 39 |
5,8 |
1160 |
4500 |
1300 |
2129321 |
50 NR 39 |
8,9 |
1780 |
6900 |
2000 |
|
2129323 |
60 NR 39 |
14 |
2800 |
10800 |
3200 |