Ein System. Mehrere Vorteile.
Lassen Sie sich von neuen Möglichkeiten inspirieren. Wir stellen das Trelleborg Modular System (TMS) vor: unser neues Kabeldurchführungssystem mit mehr als 1.000 möglichen Konfigurationen - damit Sie sicher sein können, dass sich Ihre Anwendung nie besser angefühlt hat. Flexibilität und Haltbarkeit. Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit. Alles in einem System. Mit dem TMS können Sie konfektionierte und unkonfektionierte Kabel und Pneumatikschläuche schnell und einfach montieren, wobei eine Reihe von Abmessungen selbst für die schwierigsten Durchmesser geeignet ist. Und mit Dichtungen, die bis zur Schutzklasse IP65 reichen, ist Zuverlässigkeit garantiert.
Merkmale und Vorteile
Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen kann es schwierig sein, die richtige für Sie zu finden. Unser Expertenteam steht bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.
Videos
Modulares Kabelsystem
Kataloge
Kontaktieren Sie uns

Informieren Sie sich über unser Unternehmen, die neuesten Nachrichten, Produkte und Innovationen, unsere Messen und Veranstaltungen sowie über unsere Mitarbeiter.