TEIL Nr. | DN | L1 | Faltenbalg (AISI 321) (mm) | Anschweißenden (Kohlenstoffstahl) (mm) | Verschiebungen2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
B | Dicke | Anzahl der Lagen | A | S2 | L2 | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
330 040 040 | 40 | 150 | 60,3 | 0,3 | 1 | 48,3 | 2,6 | 30 | 25 | 8 | 47 | 89 |
330 040 050 | 50 | 150 | 78,3 | 0,3 | 2 | 60,3 | 2,9 | 30 | 25 | 8 | 68 | 166 |
330 040 065 | 65 | 150 | 96,7 | 0,3 | 2 | 76,1 | 2,9 | 30 | 25 | 8 | 56 | 169 |
330 040 080 | 80 | 150 | 109,7 | 0,3 | 2 | 88,9 | 3,2 | 30 | 25 | 8 | 63 | 219 |
330 040 100 | 100 | 150 | 140,5 | 0,3 | 2 | 114,3 | 3,6 | 37 | 25 | 6 | 59 | 293 |
330 040 125 | 125 | 150 | 165,7 | 0,3 | 2 | 139,7 | 3,6 | 35 | 25 | 5 | 71 | 420 |
330 040 150 | 150 | 150 | 200,5 | 0,3 | 2 | 168,3 | 4 | 35 | 25 | 5 | 56 | 389 |
330 040 200 | 200 | 150 | 251,1 | 0,3 | 2 | 219,1 | 4,5 | 35 | 25 | 5 | 69 | 608 |
330 040 250 | 250 | 150 | 305,2 | 0,3 | 2 | 273 | 5 | 35 | 25 | 4 | 86 | 933 |
330 040 300 | 300 | 150 | 360,9 | 0,3 | 2 | 323,9 | 5,6 | 35 | 25 | 4 | 81 | 1042 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.