Produktbeschreibung
Die ursprüngliche Super D-Marine-Stoßdämpfer-Serie hat den Standard für Marine-Stoßdämpfer gesetzt und ist der Gipfel der Innovation in der Marine-Installationstechnologie, speziell entwickelt, um den härtesten Bedingungen auf See standzuhalten. Die Super D-Serie wurde speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt und bietet einen unvergleichlichen Schutz gegen extreme Stöße und Vibrationen, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Schiffsausrüstung zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale
- Erhöhte Stoßbelastbarkeit: Mit einer nominellen statischen Durchbiegung von 23 mm können die Super-D-Halterungen Stöße von bis zu 50 mm in jede Richtung aufnehmen und bieten so hervorragenden Schutz und Stabilität für Ihre Schiffsanlagen.
- Vielseitige Anwendung: Ob im Maschinenraum, bei der Bordausrüstung oder bei kritischen Instrumenten - die Super D-Serie bietet die robuste Unterstützung, die zum Schutz vor den unvorhersehbaren Kräften auf See erforderlich ist.
- Integration von Puffern: Für extreme Bedingungen können die Super-D-Halterungen mit einem Puffer kombiniert werden, der über ein reibungsarmes Kontaktpolster verfügt. Diese Kombination fungiert als effektiver nichtmetallischer Span- und Rammstopp, der die Bewegung unter starken Stoßkräften erheblich einschränkt.
- Wartungsfrei: Die Super D-Halterungen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und erfordern nur minimale Wartung, so dass ein reibungsloser Betrieb ohne unerwartete Ausfallzeiten gewährleistet ist.
Der Super-D-Vorteil
- Überlegener Schutz: Durch die wirksame Absorption und Verteilung der Stoßenergie schützen die Super-D-Halterungen empfindliche Geräte vor Schäden, verringern die Reparaturkosten und verlängern die Lebensdauer Ihrer Investitionen.
- Effizienter Betrieb: Die erhöhte Stabilität der Super-D-Halterungen führt zu einer verbesserten Leistung der montierten Ausrüstung und gewährleistet eine optimale Betriebseffizienz auch unter schwierigsten Bedingungen.
- Anpassbare Lösungen: Da wir wissen, dass jede Schiffsanwendung einzigartige Anforderungen hat, bieten wir anpassbare Super-D-Montagelösungen an, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Installation zu erfüllen.
Zu allem bereit
Die Super D Marine Shock Mount Serie ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen die unberechenbaren Elemente des Meeres. Mit ihrem fortschrittlichen Design und ihrer robusten Konstruktion sorgt die Super D-Serie dafür, dass Ihre maritimen Installationen sicher, stabil und funktionsfähig bleiben, ganz gleich, welchen Herausforderungen Sie sich stellen.
Produktdaten
TYP | A | B | C | Gewicht (kg) | Härte des Gummis | Statische vertikale Steifigkeit (N/mm) | Dynamische vertikale Steifigkeit (N/mm) | Maximale statische Belastung (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1736 | 340 | 280 | 220 | 65 | 45 | 620 | 710 | 14,2 |
55 | 920 | 1160 | 21 | |||||
65 | 1375 | 1965 | 31,5 | |||||
17-1737 | 410 | 350 | 290 | 81 | 45 | 835 | 960 | 19 |
55 | 1275 | 1180 | 29,5 | |||||
65 | 1960 | 2650 | 44 | |||||
17-1738 | 480 | 420 | 420 | 97 | 45 | 1325 | 1520 | 30,5 |
55 | 1960 | 2450 | 45 | |||||
65 | 2940 | 3975 | 67,8 |
Vertikal | Seitlich | Longitudinal |
---|---|---|
1 | 0,95 | 0,17 |
Produktnummer | Nicht geflanscht | A | B | C | Gewicht (kg) | Härte des Gummis | Statische vertikale Steifigkeit (N/mm) | Dynamische vertikale Steifigkeit (N/mm) | Maximale statische Belastung (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1661 | - | - | - | 220 | 48,5 | 45 | 620 | 710 | 14,2 |
55 | 920 | 1160 | 21 | ||||||
65 | 1375 | 1965 | 31,5 | ||||||
17-1662 | - | - | - | 290 | 64 | 45 | 835 | 960 | 19 |
55 | 1275 | 1180 | 29,5 | ||||||
65 | 1960 | 2650 | 44 | ||||||
17-1663 | - | - | - | 360 | 80 | 45 | 1325 | 1520 | 30,5 |
55 | 1960 | 2450 | 45 | ||||||
65 | 2940 | 3975 | 67,8 |
Vertikal | Seitlich | Longitudinal |
---|---|---|
1 | 1 | 0,22 |
Kataloge

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.