Produktbeschreibung
Achsschenkelfeder
Jedes Bauteil wird aus hochfestem Stahl und hochbelastbaren Platten hergestellt, um überragende Stoß- und Verschleißeigenschaften zu erzielen, negativen Belastungen zu widerstehen und sichere Verankerungspunkte zu bieten. Außerdem ist eine Ausfallsicherung eingebaut, die im Falle einer starken Überlastung einen Totalausfall der Halterung verhindert - ebenfalls aus hochwertigem Stahl gefertigt, um eine hohe Zugfestigkeit ohne Versprödung zu gewährleisten.
Trelleborg IAVS Tragfedern sind als wartungsfreie, flexible Lastaufnahmekomponenten konzipiert, die Winkel- und Scherbewegungen zulassen und gleichzeitig hohe Axiallasten aufnehmen. Die neueste FE-Analyse-Technologie wurde angewandt, um maximale Zuverlässigkeit und minimale Belastungspunkte zu gewährleisten und gleichzeitig ein unkompliziertes Design zur Minimierung der Herstellungskosten beizubehalten.
Teilnummer | Abmessungen in mm |
Ausfallsicher System |
Max load kN |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | d | E | F | H | t | ||||
10-01640-01 | 190 | 150 | 160 | 180 | 17 | 180 | 15 | Schraube | 150 | |||
10-01641-01 | 190 | 150 | 160 | 180 | 17 | 182 | 15 | Schraube | 150 | |||
10-01677-01 | 220 | 180 | 180 | 210 | 22 | 203 | 20 | Bolt | 400 | |||
10-03501-01 | 170 | 140 | 140 | 165 | 14 | 55 | 18 | 150 | 9,5 | Chain | 55 | |
10-03132-01 | 190 | 150 | 160 | 184 | 16,5 | 185 | 10 | N/A | 70 | |||
10-00951-01 | 190 | 150 | 160 | 184 | 16,5 | 80 | 25 | 185 | 10 | Chain | 70 |