Produktbeschreibung
Die Niederfrequenz-Lager sind sowohl für Scher- als auch für Druckbelastungen ausgelegt. Die kontinuierliche Zugbelastung sollte vermieden werden. Diese Schwingungsdämpfer sind so konzipiert, dass sie bei kleinen Lasten eine große Durchbiegung aufweisen und zum Schutz von aufgehängten Geräten vor Vibrationen und Stößen eingesetzt werden.
Typische Anwendungen sind:
- Leichte Instrumente
- Leichte Ventilatoren und Kompressoren
- Computer und elektronische Geräte
- Stoßdämpferbefestigung für leichte Anwendungen
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
MAX.
DREHMOMENT (Nm) |
||||||
| H | B | C | ØD | E | KOMPRESSION | SHEAR | ROLLSCHERE | ||||
| NIEDERFREQUENZ-HALTERUNG (O-FÖRMIG) | |||||||||||
| 17-1394 | 20-00018 | 60 | 17 | 14 | 13 | M4 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1,6 |
| 055 18 001 | 96740 | 40 | 18 | 14 | 15 | M4 | 7 | 20 | 10 | 5 | 1,3 |
| 96741 | 50 | 25 | 12 | 6 | |||||||
| 96761 | 65 | 60 | 28 | 15 | |||||||
| 17-1395 | 20-00020 | 45 | 30 | 25 | 19 | M5 | 14 | 31 | 10 | 8 | 3,2 |
| 20-00021 | 60 | 56 | 15 | 12 | |||||||
| 055 18 002 | 96757 | 40 | 30 | 25 | 22 | M5 | 10 | 32 | 20 | 13 | 2,7 |
| 96755 | 50 | 40 | 25 | 17 | |||||||
| 96742 | 65 | 110 | 70 | 35 | |||||||
| 17-1396 | 20-00022 | 45 | 38 | 35 | 25 | M6 | 15 | 87 | 31 | 25 | 8,3 |
| 20-00023 | 60 | 127 | 46 | 36 | |||||||
| 055 18 003 | 96743 | 45 | 38 | 36 | 28 | M6 | 9,5 | 95 | 50 | 27 | 4,7 |
| 96750 | 65 | 215 | 110 | 55 | |||||||
| 055 18 700 | 500640 | 65 | 38 | 36 | 28 | M6 | 15 | 215 | 110 | 55 | 4,7 |
Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.