Trelleborg Produkte senken die Kosten für Betonmischer - Trelleborg IAVS

Das Hauptmerkmal der von Trelleborg entwickelten Lager ist ihre Gummimischung, die so konzipiert ist, dass sie ein außergewöhnliches Maß an Isolierung für Ein-, Zwei- und Dreizylindermotoren bietet. Der Carmix One wird von einem wassergekühlten Dreizylinder-Turbodiesel von Perkins 403D angetrieben, der auf vier RAEM60-Einheiten montiert ist.
Ein Dieselmotor mit Saugmotor funktioniert in Höhen von über 3,000 Metern nicht mehr so effizient, zum Beispiel in den Anden, wo viele Carmix-Betonmischer eingesetzt werden. Daher ist die Kombination aus Perkins Turbodiesel und Trelleborgs hochleistungsfähiger elastischer Lagerung entscheidend für den Erfolg des Fahrzeugs und seinen zuverlässigen Betrieb in einigen der rauesten Umgebungen der Welt.
Marco Donato, Key Account Manager bei Trelleborg Industrial AVS, kommentiert: “Wir sind sehr stolz darauf, eine Lösung für Carmix entwickelt zu haben, die ihnen helfen wird, die sehr hohen Standards an robuster Leistung und Langlebigkeit zu erfüllen, die ihre Kunden erwarten. Wir sind der Meinung, dass es auf dem Markt kein Produkt gibt, das in Bezug auf die Leistung mit der RAEM-Mischung vergleichbar ist.”
RAEM gehört zu einer umfassenden Palette von Hochleistungs-Schwingungsdämpfern, die von Trelleborg Industrial AVS für Maschinen mit rotierenden Bewegungen hergestellt werden, darunter Kompressoren, Wechselstromaggregate, Ventilatoren, Generatoren, große Fräsmaschinen, Refiner und Defibrillatoren sowie Geländefahrzeuge und -anlagen. Das Lager ist sowohl für leichte als auch für schwere Maschinen geeignet. Die extra weiche Gummimischung sorgt für eine Isolierung von 85 % bis 90 % bei normalen Drehzahlen von 1500 U/min und bietet auch bei niedrigeren Frequenzen eine gute Isolierung.
Die RAEM-Lager von Trelleborg sind korrosionsgeschützt, um einen guten Schutz vor Umwelteinflüssen zu gewährleisten, und verfügen über einen integrierten ausfallsicheren, elastischen Anschlag. Sie sind in einer Reihe von Größen von 10 bis 3,400 Kilogramm Kapazität erhältlich und eignen sich für gelegentliche Stoßbelastungen.
Carmix ist eine Marke der Metalgalante Srl aus Noventa di Piave, Italien. Der Carmix One gehört zu einer Reihe von robusten, zuverlässigen 4x4-Selbstladebetonmischern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 7,600 Litern. Er hat eine Trommelkapazität von 1400 Litern, eine Betonleistung von 1 m3 pro Charge, ein knickgelenktes Fahrgestell und ein hydrostatisches Getriebe. Der Motor ist ein wassergekühlter 3-Zylinder-Turbodiesel Perkins 403D -15T mit einer Leistung von 39 PS.