Produkte für den Schiffbau
Die Schiffbauindustrie ist ein dynamischer, innovativer und wettbewerbsfähiger Sektor von großer sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung. Unsere Lösungen für die Aufhängung von Deckshäusern reichen von der Anwendung unserer bewährten Evolo-Schwingungsdämpfer bis hin zur komplexeren, maßgeschneiderten Luftfederung für Deckshäuser. Diese minimieren die negativen Auswirkungen von Lärm und Vibrationen auf alle Systeme an Bord, die Besatzung, die Umwelt und das Schiff selbst und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb.
Mit Wurzeln in der Schiffbauindustrie, die bis ins Jahr 1919 zurückreichen, hat sich Trelleborg zu einem bevorzugten Anbieter von Lösungen für relativ einfache, aber auch für weitaus komplexere Herausforderungen entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Zulieferern schafft Trelleborg einen Mehrwert während des gesamten Lebenszyklus eines Schiffes. Mit unseren hervorragenden technischen Fähigkeiten bieten wir Lösungen, die eine sichere Nutzung der Ausrüstung und des Schiffes gewährleisten. Dies wird durch die Typenzulassungen für unsere Lösungen von mehreren internationalen Klassifikationsbehörden, darunter ABS, Bureau Veritas and DNV GL, bestätigt.

Die Bedeutung der Vibrationskontrolle
Höhere Produktivitätsanforderungen, die Einhaltung von Arbeits- und Sicherheitsvorschriften und das Umweltbewusstsein machen es erforderlich, dass die Vibrations- und Lärmkontrolle ernst genommen wird. Vibrationen und Lärm haben negative Auswirkungen auf alle Systeme an Bord, die Besatzung, die Umwelt und das Schiff selbst. Unsere Produkte minimieren die negativen Auswirkungen auf alle Arten von Schiffen und Booten. Dank unserer Marktkenntnis und Erfahrung gewährleisten unsere Lösungen die Vermeidung von Schäden, niedrige Wartungskosten und einen kontinuierlichen Betrieb.