contactusurl/de-de/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Lösungen für die wichtigsten Anliegen im Baugewerbe.
Wir schaffen nachhaltige Umgebungen, in denen eine wachsende Bevölkerung leben, arbeiten und sich bewegen kann. Trelleborgs langlebige Lösungen sind dafür konzipiert, die Lebensdauer von Infrastruktur zu maximieren und Betriebsunterbrechungen zu minimieren.
Urbanisierung
Die schnelle Urbanisierung der Städte bedeutet, dass dringend Lösungen gebraucht werden, um Umgebungen mit hoher Bevölkerungsdichte wohnlich zu machen.
Nachhaltigkeit
Für Gebäudeplaner hat Nachhaltigkeit Priorität. Abdichtung kann die thermische Leistungsfähigkeit verbessern und so den Energieverbrauch senken.
Risikomanagement
Bei vielen Infrastrukturanwendungen gibt es keinen Raum für Fehler und die gesamte Projektlaufzeit ist entscheidend.
Unser Beitrag zur Steigerung Ihrer Leistungsfähigkeit
Bei Trelleborg haben mehrere Geschäftseinheiten und Produktbereiche leistungsstarke technische Lösungen für die Bauindustrie im Sortiment.
Technische Erzeugnisse
Trelleborgs unübertroffene Erfahrung mit kunststofftechnischen Lösungen trägt zu einer robusten Infrastruktur, beispielsweise von Brücken, Tunnels und Gebäuden bei und fördert den Erfolg von Gesellschaften auf der ganzen Welt.
Fluid Handling Solutions
Trelleborg offers a wide range of robust and reliable solutions for specialized water and wastewater applications, such as sewer jetting, high pressure and vacuum cleaning.
Trelleborg bietet langlebige und zuverlässige Dichtungen für neue Rohre in Wasser- und Abwassersystemen sowie einzigartige Optionen für die Sanierung bestehender Infrastruktur.
Sealing Profiles
Trelleborg delivers customized and standard sealing innovations for buildings, ranging from domestic windows to the complex facades of high rises, construction elements to ventilation systems.