Ein ausgeklügeltes Rückhalte- und Recyclingsystem für Wasser

Die Herausforderung
Die Errichtung des neuen religiösen und kulturellen Zentrums Djamaa El Djazair in Algier war ein Projekt von nationaler und internationaler Bedeutung. Der Bau wurde im Dezember 2017 abgeschlossen und umfasst die drittgrößte Moschee der Welt, deren 265 Meter hohes Minarett das höchste der Welt ist.
In der Moschee finden bis zu 120.000 Gläubige Platz. Hinzu kommen eine Bibliothek mit einer Million Bücher und eine Koranschule. Direkt daneben gibt es eine Ladenpassage mit Kino sowie ein Kultur- und Kongresszentrum.
Insgesamt erstreckt sich das religiöse und kulturelle Areal über eine Fläche von 20 Hektar. Es liegt, mit Blick auf die Bucht von Algier, zwischen Flughafen und Stadtzentrum. Wasser, das Symbol für Leben, Reinheit und Gnade, hat die Erbauer zu einer 4,5 m hohen Wand aus fließendem Wasser inspiriert. Traditionelle Gärten schmücken die Freiflächen. Sie gaben jedoch auch Anlass zu Bedenken. Wie kann das Zentrum genügend Süßwasser bereitstellen, um die Gärten zum Erblühen zu bringen, während Algerien bekanntermaßen unter Wassermangel leidet?
Unser Beitrag
Trelleborg und die China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) entwickelten und bauten in partnerschaftlichlicher Zusammenarbeit ein hochfortschrittliches Wasserrückhaltesystem Durch die Rückgewinnung dieses Wassers ist das Zentrum nun in der Lage, Süßwasser für die Wasserwand und die Gärten bereitzustellen.
Trelleborg lieferte die Dichtungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung der Konstruktion leisteten und außerdem zuverlässig wasserdichte Anschlüsse sicherstellen.
Details zum Produkt
Die Kautschukdichtung Trelleborg 945 ist ein flexibles System für den Anschluss von Seitenzuläufen an Rohrleitungen und große doppelwandige Schächte aus Kunststoff.
Es kann sowohl für werkseitig als auch für nachträglich durch Kernbohrung hergestellte Öffnungen und für den Anschluss von PVC-Rohren an Wellrohre verwendet werden.
Das Mehrfachlippen-Design erlaubt ein einfaches Verbinden, bietet ausgezeichneten Widerstand gegenüber Scherkräften in Querrichtung und erlaubt eine große Winkelablenkung in der Verbindung.
Das extra breite Profil kann freiliegende Stahlarmierungen in Kernbohrungen abdecken und sie so vor Korrosion schützen.
Lesen Sie mehr über die Trelleborg 945 Dichtung.