Einkaufszentrum bleibt dank Reparaturlösung geöffnet

Die Herausforderung
Bal Harbour Shops ist eines der exklusivsten Einkaufszentren von Miami und liegt in der Nachbarschaft des bekannten South Beach. Eine 8-Zoll-Abwasserleitung des Einkaufszentrums, die von der Vorderseite des Gebäudes zur Straße verläuft, wies jedoch ein Loch auf. Wegen des hohen Grundwasserspiegels gab es darum insbesondere bei Flut eine Infiltration von erheblichem Ausmaß in das Rohr. Um dieses Problem zu lösen, wandte man sich an Express Drain.
Die herkömmliche Vorgehensweise mit Aufgraben und Austauschen stand nicht zur Debatte. Die Sommersaison begann gerade und die Ladeninhaber konnten es sich nicht leisten, für mehrere Wochen zu schließen, damit invasive Arbeiten durchgeführt werden konnten. Erschwerend kam hinzu, dass das defekte Rohr unter dem Parkplatz des Einkaufszentrums verläuft, was die Reparatur der Abwasserleitung in herkömmlicher Vorgehensweise besonders kostspielig und zeitaufwändig gestaltet hätte.
Unser Beitrag
Express Drain schlug eine nicht-invasive Reparaturlösung vor, das Patch-Reparatursystem von Trelleborg. Die Patch-Reparatur wurde schnell für die Ebbe angesetzt, die um 1:00 Uhr nachts ihren Tiefstand erreichte.
Weil sich das Patch schnell und einfach anbringen lässt, war die gesamte Reparatur nach nur drei Stunden abgeschlossen. Der ausführende Betrieb konnte also die Arbeit beenden und das Gelände räumen, noch ehe am Morgen die Geschäfte eröffneten, was den Ladenbesitzern unerwünschte Ausfallzeiten ersparte. Darüber hinaus wird diese bewährte, langlebige Lösung von Trelleborg das reparierte Abwasserrohr viele Jahre lang dicht halten und so verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt.
Details zum Produkt
Das Institute for Underground Infrastructure (IKT) hat dem Patch-Reparatursystem von Trelleborg das Prädikat „bestes System auf Silikatharz-Basis auf dem Markt“ verliehen.
Weitere Produktinformationen finden Sie unten.