Aus drei wurde eins: eine wichtige Innovation im Bereich Abdichtung

Trelleborg AB arbeitet ständig daran, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Eine der neuesten Erfindungen unseres Innovationsteams war eine Reaktion auf die Unzufriedenheit unserer Kunden mit den Möglichkeiten zur Fensterbank- und Türschwellenabdichtung. Die ModularEase-Dichtung ist eine „Drei-in-Eins“-Lösung, die die Abdichtung im Bausektor erleichtern und den Endverbrauchern erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen kann.
Im Bausektor hat sich der Markt in den letzten Jahren stark in Richtung Fertigbauten verlagert. Dieser Trend, der in den skandinavischen Ländern besonders stark ist, ist ein weit verbreitetes Phänomen, das in erheblichem Maße von Umweltgründen angetrieben wird. Holzgebäude sind eine gängige Wahl für Ein- oder Zweifamilienhäuser oder kleinere Hotels mit ein bis vier Etagen. Im Zuge der in vielen Teilen der Welt vorgenommenen Aufhebung der Beschränkungen für die Anzahl der Etagen untersuchen Gewerbeimmobilienentwickler auch den Einsatz modularer Holzkonstruktionen für Hochhäuser.
Dichtungsprobleme häufen sich
Die Abdichtung spielt bei Holzbauten eine kleine, aber entscheidende Rolle, da bei diesen, wie auch bei anderen Gebäuden, vielfältige Anforderungen an Stabilität, Dichtigkeit und Schutz bestehen. Sie müssen nicht nur vor Feuchtigkeit, Wind, Regen, Hitze und Kälte geschützt werden, sondern Holzgebäude benötigen auch Schalldämpfung, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Schalldämpfung ist besonders wichtig in Gewerbeimmobilien wie Hotels, Altenheimen und Mehrfamilienhäusern.
Die vorherrschende Lösung für mehrstöckige Holzgebäude ist die Verwendung vorgeschnittener Polyurethan (PUR)-Pads, hat aber verschiedene Nachteile. PUR-Pads sind in der Regel für unterschiedliche Lasten vorgeschnitten und müssen einzeln an den Kontaktpunkten zwischen Wänden und Decken angebracht werden – ein zeitaufwändiger manueller Prozess. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess noch die Verwendung einer zusätzlichen Dichtung: eine Komponente dichtet das Gebäude ab, die andere sorgt für den schalldämpfenden Effekt.
Darüber hinaus ist die Wahl des richtigen PUR-Pads nicht immer einfach. Der Markt bietet Endverbrauchern mehrere Optionen, alle mit unterschiedlichen statischen Bereichen, und die richtige Lösung muss auf der Grundlage der Gebäudelast ausgewählt werden. Die Auswahl des falschen Pads oder die Verwendung des falschen Volumens verursacht zusätzlichen Zeitaufwand und Kosten. Die unterschiedlichen Pads bringen für Unternehmen einen hohen Lagerbedarf mit sich, was ihre Kosten erhöht und sich nachteilig auf ihr Betriebskapital auswirkt.
Zusammenarbeit mit den Kunden
Trelleborg war gut aufgestellt, um einen neuen Weg zur Lösung dieser Probleme zu finden. Wir verfolgen einen unternehmensübergreifenden Ansatz, bei dem unsere Ingenieure und Innovationsexperten eng mit unserem Vertriebsteam zusammenarbeiten, um unsere Kunden und ihre Herausforderungen zu verstehen. In regelmäßigen Gesprächen war deutlich geworden, dass viele Kunden frustriert über das begrenzte Angebot an Dichtungslösungen auf dem Markt waren.
„An der Entwicklung neuer Lösungen ist das gesamte Team, einschließlich der Kunden, beteiligt“, erklärt Per Anqvist, Innovation Project Manager Profiles bei Trelleborg Sealing Profiles. „Das Feedback vom Markt lautete, dass PUR-Dichtungen ineffizient und teuer waren, weshalb wir uns entschlossen haben, etwas dagegen zu tun und einen Mehrwert zu schaffen.“
Per Anqvist leitete eine Brainstorming-Sitzung mit dem aus Ingenieuren bestehenden Innovationsteam von Trelleborg. Ihre Lösung bestand darin, ein optimiertes System zu entwickeln, das einfacher zu installieren wäre und sowohl eine abdichtende als auch eine schalldämpfende Komponente umfassen würde.
Versuch und Erfolg
Mit einem klaren Ziel vor Augen entwickelte das Trelleborg Innovationsteam einen Prototyp und begann, ihn unter realen Bedingungen zu testen. Nach bestandenen internen Evaluierungen wurde der neue Prototyp bei Holzforschung Austria (HFA), einem in Wien ansässigen führenden Forschungszentrum für die Holzindustrie, einer noch gründlicheren Prüfung unterzogen. Die ersten Ergebnisse waren positiv. „Die Lösung sah äußerst vielversprechend aus“, so Anqvist. „Also begannen wir, Möglichkeiten zur Feinabstimmung zu finden und uns anzusehen, mit welchen Materialien wir sie weiter verbessern konnten.“
Trelleborgs Philosophie ist es, mit der Kombination neuer Materialien zu experimentieren, um Synergien aus den verschiedenen Materialeigenschaften zu erzielen. Bei der ModularEase-Lösung kombinierte das Sealing Profiles-Team zwei Polymere mit unterschiedlicher Härte, um Schalldämmung in verschiedenen Frequenzbereichen zu ermöglichen. Die Materialien enthielten Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM), der zudem feuerbeständiger ist als PUR.
Ein modulares Dichtungssystem
Nach verschiedenen Entwicklungsstadien kann Trelleborg seinen Kunden das modulare Dichtungssystem ModularEase mit gleicher Schalldämmung wie die PUR-Dichtungen anbieten. Trelleborgs Produkt hat zudem tragende und abdichtende Eigenschaften: eine echte „Drei-in-Eins“-Lösung, die bedeutet, dass der Benutzer beim Bauen keine zusätzliche Abdichtung zwischen den Schichten mehr einsetzen muss.
Anstatt wie herkömmliche PUR-Dichtungen einzeln platziert zu werden, wird die ModularEase-Lösung in einer meterlangen Rolle angeboten, die ausgerollt und an die Holzwände geheftet werden kann. Gleichzeitig sorgen die im Design enthaltenen Dichtungsflügel für eine automatische Abdichtung, und ein adaptiver Abschnitt ermöglicht den Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen.
Im Gegensatz zu einer Vielzahl von Sorten wie den PUR-Pads gibt es die ModularEase nur in zwei Varianten. Dies erleichtert nicht nur die Wahl des wirklich benötigten Produkts durch den Endbenutzer, sondern auch die Lagerhaltung der Unternehmen. Da dieses System sowohl Dichtung als auch Dämpfung bietet, wird kein zusätzliches Material zum Abdichten der Lücken benötigt. Zudem erfolgt eine einfache Stabilisierung durch den Befestigungsschenkel.
ause this system provides both sealing and dampening, it does not require extra material to seal the gaps and is easy to stable through the fixing leg.
Die Einzelbogenlösung von Trelleborg ermöglicht nicht nur eine einfachere Installation, sondern kann dank eines zusätzlichen Profils in der Mitte der Dichtung auch eine größere Last tragen. Ein Produkt kann die Last von bis zu vier Stockwerken tragen, doch laut Anqvist besteht das Ziel darin, dass die Dichtung letztlich für acht Stockwerke geeignet ist. Dies trägt auch zu einer gleichmäßigen Lastverteilung über die gesamte Länge der tragenden Wand bei, was ein hohes Maß an struktureller Stabilität bietet. Während es schwierig sein kann, die maximale Last von PUR-Dichtungen zu messen, ist dies bei der ModularEase-Lösung klarer definiert.
Die Baubranche verlangt nach hochwertigen Lösungen zu günstigen Preisen. Sie verändert sich schnell, sodass die Komponenten entsprechend angepasst werden müssen. Trelleborgs ModularEase ist eine Reaktion auf die bestehenden Probleme der Kunden, wird aber in Zukunft noch weiter verbessert werden.
Weitere Informationen über die ModularEase-Lösung erhalten Sie bei gold.standard@trelleborg.com.