Liner für die Grundstücksentwässerung und Gebäudeleitungen
Liner für Hauptsammler
MtH Liner
für die Main-to-House Technologie

Hergestellt aus Polyester-Nadelvlies mit einer extrem flexiblen PP-Beschichtung.
Der MtH Liner ist mehrdimensional, d.h. er hat zwei Laschen am Ende, so dass mehrere Hauptrohrdurchmesser saniert werden können, z.B. DN 100 / 300 (4" - 12") und DN 350 / 600 (13" - 24").
Seitlicher Anschlusswinkel: 45° oder 90° (Anwendungsbereich: 30° bis 90°)
Durchmesser des seitlichen Anschlusses: DN 100 - DN 200 (4"-8")
Anschlusslängen: von 1 m bis zu 30 m (3,25 - 98,5 ft)
Kalibrierschläuche
Der stützende Kalibrierschlauch wird als Inversionshilfe beim Schlauchliner Verfahren eingesetzt. So z. B. beim Einbringen des Schlauchliners in die Haltung oder beim Aufstellen des Schlauchliners für ein form- und kraftschlüssiges Anlegen an die Altrohrinnenwand während der Aushärtungsphase bei der sog. "Open End" Methode. Und beim Sanieren vertikaler Leitungen dient der Kalibrierschlauch der Vermeidung einer ungewollten Längendehnung aufgrund des Schlauchlinereigengewichts.
Um diese stützende Funktion und ein Mindestmaß an Stabilität vor und während der Aushärtungsphase aufrechterhalten zu können, hat der Kalibrierschlauch bestimmten Druck- und Wärmebedingungen standzuhalten.
Preliner

- Bei Grundwasserinfiltration
- Bei Sanierung versetzter Verbindungen, wo Wasseransammlungen vor der Liner-Installation nicht verhindert werden können
- Bei Verwendung des schnell und bei Umgebungstemperatur härtenden Epoxidharzsystems Trelleborg FC30 ist der PreLiner Vorschrift entsprechend DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-466
- Durchmesser: DN 100 - DN 1000
Trelleborgs One-Stop-Shop vereint Qualität mit Schnelligkeit
Der Mount Fuji ist eines der beliebtesten Touristenziele Japans. In der nahegelegenen Ferienortschaft Izuyama musste die Abwasserleitung aus Gusseisen dringend repariert werden.
Der lokale Auftragnehmer Tokyo Tornado erhielt 10 Stunden Zeit für die Reparaturen.