RayCure UA Harz
Trelleborg RayCure UA-Harz (Urethan-Acrylat/Methacrylat) besticht durch eine Reihe von Vorteilen und ist mit einer Haltbarkeit von mindestens 6 Monaten bei 5-35°C und einer Aushärtungszeit von 3-5 Minuten bei 100-120°C sehr einfach zu verarbeiten.
- Beständig gegen haushaltsübliche Abwässer und Chemikalien
- Reaktives 1-Komponentenharz für die Lichthärtung im Wellenlängenbereich von 360 bis 450 nm
- Ausgezeichnetes Imprägnierverhalten
- Optimiert für schnellere und vollständige Aushärtung
- Geeignet für Open End Liner
- Ausgezeichnete statische Werte
- Praktisch keine Schrumpfung
- Spaltfreier Einbau (close-fit)
- Verbindet sich mit den meisten gängigen Rohrwerkstoffen
- Hervorragende Umwelteigenschaften
- Kein Gefahrgut, daher kostengünstiger Transport