Trelleborg Internal Joint Seal

MSeals_Internal_Joint_Seals_720x405

Funktion und Design

Wie Sie die richtige Größe finden
Vor der Bestellung der internen Verbindungsdichtungen ist es wichtig, den Innendurchmesser des Rohrs oder des Schachts zu beiden Seiten der zu reparierenden Verbindung auszumessen. Nehmen Sie das Ausmessen des Durchmessers in zwei Richtungen vor, um Genauigkeit zu gewährleisten, von oben nach unten und von Seite zu Seite.  Messen Sie die Verbindungsöffnung aus. Der Umfang der zwei Abschnitte des Rohrs oder des Schachts sind voneinander getrennt..

Trelleborg Liner End Seal

MSeals_Liner_End_Seal_Abb_2_720x406

Stoppt Undichtigkeiten zwischen Liner und Altrohr

MSeals_Liner_End_Seal_Abb_1_720x406

Design und Funktion

Zertifikate

CE Zeichen (Logo)

Europäische Gemeinschaft

PS_Logo_ASTM

Weltweit

Download Liste Mechanische Dichtungslösungen
In Englischer Sprache
MSeals_Internal_Joint_Seals_720x405

More information about Internal Joint Seals

Installation illustration
Installation illustration
Measurement Worksheet
Product Sheet
Safety Data - Exemption Declararation
Technical Data Sheet
MSeals_Liner_End_Seals_720x405

More information about Liner End Seals

Installation Illustration
Installation Illustration
Product Sheet_US-EN
Safety Data Declaration US-EN
Technical Data Sheet

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3