Systembeschreibung
Die grabenlose Instandsetzung von Hausanschlüssen ist nicht immer eine einfach zu lösende Aufgabe. Bei Rohren mit Durchmessern von selten mehr als DN 100 – und eventuell noch zusätzlichen Bögen - waren viele auf dem Markt befindliche Packer-Systeme nicht mehr einsetzbar. Für Stutzen- und Abzweige mit Nennweiten von DN 50 bis DN 200 und Hauptrohren mit Nennweiten von DN 100 bzw. DN 200 gab es daher lange Zeit überhaupt keine grabenlose Sanierungstechnik in Fall-, Grund- und Hausanschlussleitungen.
Erstmals Trelleborg gelang es mit dem neuen LCR-B System das bereits aus der Hauptkanal-Sanierung bekannte LCR-S Verfahren, bei dem ein Glasfaser-„Hütchen“ mit einem Packer in den Hausanschlussstutzen inversiert wird, auf einen Maßstab für Gebäudeleitungen herab zu skalieren. Die Reparatur von Abzweigen in Gebäuden ist nun auch ohne das Aufstemmen der Wand möglich und entsprechend belastungsarm für den Anwohner.
Die Vorteile

- Praktisch & Preisgünstig: Nur wenig Ausrüstung erforderlich
- Handlich & Flexibel: Die leichte, mobile Einheit findet selbst in einem kleinen Fahrzeug Platz -LCR-B-Packer können schnell passend umgebaut werden
- Sicher & Zeitsparend: Die verwendeten Harz-Systeme sind einfach zu imprägnieren, styrolfrei und schnellaushärtend - 50 % geringere Betriebszeit durch Dampfaushärtung
Anwendungsbereiche
Hauptrohr DN 100 - DN 200 / Seitenanschluss DN 50 - DN 200
Verbindungswinkel 30° bis 90°
Training in Theorie & Praxis
Zertifikate
Lösungen für das gesamte Rohrleben