Systembeschreibung

Der perfekte Start in die Rohrsanierung
Die Trelleborg Kurzliner Methode ist für viele der perfekte Einstieg, um mit der grabenlosen Sanierung zu beginnen. Sie erfordert eine vergleichsweise niedrige Investition in Technik und Materialien. Voraussetzung aber sind eine gute Schulung und Komponenten, die auf der Baustelle reibungslos funktionieren, um den Sanierungserfolg sicherstellen.
Nur mit hochwertigen Gerätschaften kann man auch hochwertige Resultate erzeugen. Deshalb sind unsere Gerätschaften und Verbrauchsmaterialien als Systemkomponenten genau auf das Trelleborg Verfahren abgestimmt, in der Anwendung sicher und bautechnisch zugelassen.
Sie erhalten ein wirtschaftlich und qualitativ gutes Ergebnis, das Ihren Auftraggeber zufrieden stellen und Ihnen beim Einstieg und Aufbau eines guten Rufs in der Branche helfen wird.
Die Vorteile
Anwendungsbereiche
Training in Theorie & Praxis
Zertifikate
Lösungen für das gesamte Rohrleben