Schnell und einfach
Das Wiederfinden von Seitenanschlüssen nach dem Einbau von Schlauchlinern ist nicht einfach. Die patentierte Software PowerINSPECTION zur automatischen Lokalisierung von seitlichen Anschlüssen mit dem PowerCUTTER hilft Ihnen dabei.
Sensoren im Roboter ermöglichen ein automatisches Anfahren und Positionieren. Die Seiteneinläufe werden vor der Sanierung erfasst und gespeichert, die Anfahrt und Positionierung nach der Sanierung erfolgt auf Basis dieser gespeicherten Daten.
Problematik

Das Wiederfinden von Anschlüssen sowie Fehlbohrungen nach dem Linereinbau.
Übliche Vorgehensweise:
- Einmessen per Außenmaß und handschriftliche Erfassung
- Entfernung der Stutzen wird über ein Maßband oder eine Markierung am Kabel erfasst
- Stark fehlerträchtig und unzuverlässig
Fehlerquellen:
- Messfehler durch fehlerhaftes Ablesen der Uhrzeitposition
- Übermittlungsfehler der abgelesenen Werte bei der Protokollierung
Unsere Lösung:Power Inspection

- Patentierte Software zum automatischen Wiederfinden von Seitenzuläufen
- Sensorik im Roboter erlaubt automatisches Anfahren & Positionieren
- Vor der Sanierung werden Seiteneinläufe erfasst und abgespeichert
- Wiederfinden nach der Sanierung aufgrund der gespeicherten Daten
- Am Ende des Projekts steht eine umfangreiche Dokumentation in digitaler Form bereit