Schnell, einfach und kostengünstig
Stutzensanierung mit dem bewährten, praxisorientierten Hütchensystem Power Top Hat in Verbindung mit Glas-/ Filzhütchen und Silikatharz.

Packer
- Verwendung von hochwertigem Qualitätsgummi und ausgesuchten Komponenten
- Dimensionen: DN 100 – 700 (Hauptkanal) | DN 100, 125, 150 und 200 (Seiteneinlauf)
- Positionierung: Manuell über Luftschiebestangen (bis DN 200) oder Roboter, z. B. Power CUTTER 200
- Die Sanierung verschiedener Hausanschlüsse bei 45°, 70° und 90°-Bögen ist mit derselben Top Hat-Blase möglich!
- Für bestimmte Dimensionen: Mehrbereichspacker, die mehrere Dimensionen abdecken (z. B. DN 300/350)

Verbrauchsmaterial
- Reaktionsharze: Silikatharz Easy PUR/Easy PUR Plus oder Epoxidharz Easy POX 1504
- Hütchen in unterschiedlichen Dimensionen und Abwinkelungen erhältlich
- Polyester-Nadelfilz mit/ohne Beschichtung – auch in Kombination mit ECR-Glas-Gewebematten

Top Hat-Steuerung und Schlauchwagen
Die Top Hat Steuerung ermöglicht ein schnelles und einfaches Arbeiten durch kontrolliertes Aufblasen und Vakuumieren des Zweikammersystems. Während der Aushärtung wird der Druck kontinuierlich geregelt.
Der Schlauchwagen mit Schlauchpaket ist optimal auf das System abgestimmt.