La reparación de una tubería impide el cierre de un centro comercial

Todo un desafío
Situado en la zona residencial de South Beach, el centro comercia Bal Harbour Shops es uno de los más exclusivos de Miami. Sin embargo, una de las líneas de alcantarillado del centro comercial, que recorre el edificio desde la entrada principal hasta la calle, tenía un agujero de 8 pulgadas (unos 20 cm). Debido a la altura de la capa freática del agua circundante, la tubería estaba teniendo una importante cantidad de filtraciones, sobre todo durante las mareas altas. Contrataron a Express Drain para solucionar el problema.
Pero una solución convencional que implicase excavar y sustituir la tubería estaba fuera de lugar; la temporada estival acababa de empezar y los propietarios de las tiendas no se podían permitir el lujo de cerrar durante varias semanas, tiempo necesario para llevar a cabo las reparaciones mediante soluciones invasivas. Para colmo de males, la tubería defectuosa atravesaba el aparcamiento del complejo comercial, lo que hacía que el uso de métodos de excavación y sustitución para reparar la tubería fuese algo especialmente costoso y requiriese mucho tiempo.
Nuestras actividades
La respuesta de Express Drain fue utilizar una solución reparadora no invasiva: el sistema de reparación con parches de Trelleborg. La reparación con parches se programó rápidamente durante el horario de la bajamar, que resultó ser la 1 de la madrugada.
La velocidad y simplicidad de aplicación del parche hicieron que la reparación estuviese lista en tan solo tres horas. Esto significó que el contratista pudo terminar la obra y abandonar el lugar antes del horario comercial del día siguiente. De esta manera, los propietarios de las tiendas no sufrieron ningún trastorno. Es más, la naturaleza duradera y probada de la solución de Trelleborg hace que las expectativas respecto al mantenimiento de la estanqueidad de la línea del alcantarillado reparada se alarguen durante muchos años, evitando así que se convierta en un problema recurrente de cara al futuro.
Detalles del producto
El sistema de reparación con marches de Trelleborg fue calificado: «mejor sistema con base de resina de silicato del mercado» por el Instituto de Infraestructuras Subterráneas (IKT) alemán.
A continuación, podrá consultar más información sobre el producto.