Sistemas de resinas epoxy - Trelleborg Epoxy Resin
Sistemas de resina para un enfoque global de renovación de las tuberías y conexiones a edificios "sin zanja"
Especialmente adaptadas a los sistemas de rehabilitación “sin zanja”: Trelleborg Lining y Trelleborg MtH.
Para la reparación de las redes de saneamiento subterráneas principals y domésticas, bajantes de los edificios así como, conexiones laterales o acometidas.
Ofrece amplios tiempos de manipulación y cortos de curado. Utilizadas en combinación combinación con los revestimientos Trelleborg, obtendrá un resultado perfecto.
2-component Epoxy Resin System
Our 2-component, solvent-free, unfilled and pigmented epoxy resin-based reactive resin systems cover a wide range of applications. This provides the user with the optimum reactive resin system with the right pot life for a wide range of construction site conditions and temperatures.
The resins in the EasyPox range impress with their good workability, good impregnation behaviour and the resulting good mechanical properties. Optimized for use in sewer rehabilitation, the product has good chemical resistance and is therefore resistant to all standard household waste water. All product variants are low-viscosity and capillary-active, which makes impregnation of the pipe liner even easier.

Aprovechando la oferta integral de Trelleborg para combinar calidad y velocidad
El Monte Fuji es uno de los destinos turísticos más populares de Japón.
En la cercana ciudad turística de Izuyama, las redes de saneamiento de hierro fundido necesitaban una reparación urgente.
El contratista, Tokio Tornado, disponía de 10 horas para las reparaciones con el fin de minimizar las molestias para los residentes.
Certificaciones
Calcule la cantidad de revestimiento/esterilla y resina necesaria para rehabilitar una tubería o un pozo de visita. Haga su pedido contactando directamene con el departamento de atención al cliente. Descargue plantillas y protocolos de obra y así garantizar la calidad. Está aplicación se convertirá en una herramiento imprecindible en sus obras.