Cross section of Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg

Diseño y funcionamiento de la junta

Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg

Características y ventajas principales

Tamaño de la tubería

Recomendaciones y sugerencias

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg
Para tuberías corrugadas
Descargas

Kor-N-Seal II 506 Series

Kor-N-Seal II 506 Series

Corrugated Pipe Adapter

Kor-N-Seal

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)