Le raccord universel Trelleborg (UTS) est la nouvelle solution de raccordement de pour nos tuyaux industriels. Efficace et universel, il sera votre support pour tous les montages de flexibles, quelle que soit le tube ( FEP ,UPE , NBR , EPDM , …).
Are you looking for this?
Information technique
Processus de raccordement
Sertissage avec FERRULE UTS selon nos procédures
Monté avec PINCE DE SÉCURITÉ selon EN 14 420-3
Douille selon EN 14420-2
Compatibilité
Une solution pour tous vos flexibles, y compris les flexibles revêtus FEP et UPE selon EN 14420-2
Zone sûre, fiable et sans rétention
Le raccord de tuyau UTS a été testé et qualifié jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau.
Gestion/Économie des stocks
Une solution = niveau de stock inférieur/moins de numéros d'articles