Applications
Tuyau caoutchouc conçu pour le transport d’argon dans les activités de soudage.
Avantages
Flexible, léger et donc très maniable.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, lisse.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
DN 6.3mm : livraison standard en longueur de 100m, nous livrons également 20% maxi de fausses longueurs (20 et 40m).
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)