Profil FIREMAT 

Pastilles Circular (MC 2K1)

Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Tapis de sol résistant au feu et avec une émission de fumée faible, non toxique et translucide.
Caractéristiques de réaction au feu et aux fumées Bfl s1 suivant EN 13501-1.
Profil à pastilles.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Revêtement de sol adapté aux lieux où une protection contre le feu est requise :
- lieux publics et industriels (gares, aéroports, supermarchés, piscines, salles de sport, etc.),
- transports en commun (bus, wagon, bateau, métro, etc.).
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Ignifuge.
Faible toxicité des fumées et opacité pour retrouver facilement les sorties de secours.
Isolant acoustique et thermique.
Agréable à la marche et à la station debout.
Antidérapant. 
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Propreté, hygiène.
Confort.
Durée de vie.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Dimensions
Téléchargements

Certificat FIREMAT Black D914 0030045 

Certificat FIREMAT Grey D912 0039173 

Certificat FIREMAT Grey D912 0030046 

Certificat FIREMAT Black D914 MCD91400003002 

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3