Applications
Eau, solutions salines, alcalis, huiles minérales, huiles végétales et animales, aérosols à huiles, gaz butane et propane, etc.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isoles des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Vue d'ensemble
$name
Tube
Epichlorohydrine (ECO), strié, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
Epichlorohydrine (ECO), lisse, noir,
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matériaux : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
Autres matériaux : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.