Un grand port maritime utilise les joints Trelleborg

d'eaux usées
Défi
La célèbre Route de la Soie suscitant actuellement un regain d’intérêt, le gouvernement du Turkménistan envisage la construction d’un nouveau port dans la Mer Caspienne. Le port devait servir de véritable « porte maritime » reliant l'Asie centrale à l'Europe.
Pour souligner son importance au plan géopolitique, le Port maritime de Turkmenbashi doit devenir le plus imposant de la région. Servant à l’exportation de produits pétroliers, de gaz liquéfié et de textiles, il stimule le transport de marchandises d'importation et d'exportation. Le projet renferme également la construction d'un terminal pour les passagers et d'un chantier naval à la fine pointe de la technologie.
S’étalant sur 1,2 million de m2 et disposant d’un raccordement sur la mer, le Port maritime requiert 9 km de conduites d'eaux usées et de 50 km de conduites d'eaux pluviales. Et les joints qui vont avec !
Ahmet Gökdemir, chef du Service Achats chez GAP Insaat, en Turquie, déclare :Port maritime de Turkmenbashi - Trelleborg - Kor-N-Seal
« Le défi majeur du fournisseur résidait dans sa capacité à offrir un produit adapté à trois types de tuyaux annelés et donc à trois tailles de nervures différentes. Trelleborg a non seulement été sélectionné pour la résistance unique de sa solution, mais aussi pour ses performances exceptionnelles démontrées au cours des essais. Les excellents services qu’ils ont dispensés en termes de formation à l'installation ont permis d’assurer le bon déroulement du projet ».
Nos activités
Trelleborg Pipe Seals a développé des adaptateurs pour les tuyaux annelés de trois fabricants différents. Spécialement conçus pour le Port maritime de Turkembashi , ces adaptateurs lissent la surface des tuyaux annelés et, en combinaison avec le connecteur Kor-N-Seal de Trelleborg, assurent une étanchéité entre la conduite et le regard. Des solutions hautement adaptables, avec une garantie d'étanchéité de longue durée.
Pour un montant de 2 milliards de dollars, la réalisation du Port maritime international exigeait des milliers de joints ; et Trelleborg était le seul fournisseur capable d’en fournir autant et taillés sur mesure. Il s’agit là de la plus grande commande jamais réalisée par Trelleborg Pipes Seals.
Renseignements relatifs au produit
La série Kor-N-Seal® I 106/406 est issue d’une technologie Waveband brevetée. En concentrant la force de compression de la bande de dilatation et en capturant le caoutchouc situé entre la bande et le béton, le connecteur crée une étanchéité à 100 %. Sa performance longue durée en fait l’exemple parfait en matière de solutions de joints d’étanchéité durables de Trelleborg.
De conception unique, l'adaptateur de tuyau Trelleborg présente une excellente surface d'étanchéité sur les tuyaux PEHD annelés.