Un système sophistiqué pour retenir et recycler l'eau

Défi
La construction du nouveau centre culturel et religieux Djamaâ el-Djazaïr à Alger était un project d'importance nationale et internationale. Achevé en décembre 2017, il est la troisième plus grande mosquée du monde. Son minaret de 265 mètres est le plus haut de la planète.
La mosquée, qui accueille 120 000 fidèles, comprend une bibliothèque avec plus d'un million d'ouvrages et une école coranique. Elle jouxte un centre commercial abritant un cinéma, ainsi qu'un centre culturel et de conférence.
Au total, ce centre culturel et religieux s'étend sur 20 hectares, entre l'aéroport et le centre-ville, face à la baie d'Alger. L'eau, symbole de la vie et emblème de pureté et de miséricorde, a inspiré la création d'un mur d'eau de 4,5 mètres de haut. Les jardins traditionnels mettent en valeur les espaces extérieurs, mais en même temps, soulèvent une préoccupation. Comment fournir suffisamment d'eau pour qu'ils restent florissants, sachant que la ville d'Alger elle-même est confrontée à des problèmes de sécheresse ?
Nos activités
Trelleborg et CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) ont travaillé en partenariat à l'élaboration et à la construction d'un système de retenue d'eau sophistiqué. En recyclant l'eau, le centre est capable d'approvisionner le mur d'eau et les jardins en eau douce.
Trelleborg a fourni les joints, essentiels pour simplifier la construction et garantir des connexions étanches fiables.
Description détaillée du produit
Le joint Trelleborg 945 est un système de connexion latérale flexible sur canalisations et regards plastique à double paroi.
Il peut être monté sur des réservations ou dans des carottages. Il peut aussi être utilisé pour la connexion de tuyaux PVC sur tuyaux annelés.
Son design multi-lèvres permet un montage facile et autorise un transfert des charges tout en gardant un haut niveau d’angulation.
La dimension du profil peut permettre de couvrir la totalité du carottage, évitant ainsi la corrosion de l’armature.
En savoir plus sur le système Trelleborg 945.