Le système DrainPacker de Trelleborg vient à la rescousse

Lors d’un contrôle de vidéosurveillance hors maintenance, des pénétrations ont été identifiées depuis une nouvelle propriété résidentielle adjacente directement dans la partie supérieure de la canalisation. L’étendue de la pénétration était d’environ 1/3 du diamètre de la conduite ; dans ce cas, ces pénétrations étaient donc d’environ 150 millimètres dans la canalisation d’eaux pluviales. Les obstacles faisant saillie dans une canalisation peuvent avoir plusieurs conséquences lors d'une forte tempête, notamment :

- Risque accru d’inondation et de dommages : Lorsque les eaux de pluie s’écoule à travers la canalisation, ces obstacles peuvent obstruer le flux, entraînant un reflux d’eau et potentiellement une inondation de la zone environnante. Cela peut entraîner des dommages matériels et de l’érosion.
- Obstruction et colmatage des canalisations : Des débris, des feuilles et d’autres matériaux peuvent s’accumuler autour des obstacles, entraînant une obstruction partielle ou complète de la canalisation. Cela réduit la capacité de la canalisation et peut provoquer des bourrages.
- Érosion et dégradation : L’eau circulant autour d’obstacles peut éroder le sol autour de la canalisation, ce qui peut compromettre sa stabilité. Cela peut affaiblir les fondations de la canalisation et augmenter le risque d’effondrement.
Nos activités :
Lors de l’identification des raccords saillants, Pipe Spy a été invité à recommander une solution rapide pour retirer les deux raccords en PVC DN100 saillants et, lors d’une inspection approfondie du travail d'installation des raccords, il est clairement apparu que l’intégrité structurelle des canalisations en FRC était compromise et qu’une réparation structurelle était nécessaire.

En consultation avec CSDEE Engineering, il a été déterminé que la partie saillante du PVC devait être retirée, l’écart entre le diamètre extérieur du PVC et le trou réalisé dans la canalisation en FRC nécessitait une réparation du Trelleborg DrainPacker pour rétablir la résistance structurelle.
Pipe Spy a installé 2 revêtements de réparation Trelleborg DrainPacker chevauchants de 3 couches de 1 400 g/m2 d’une épaisseur de 6 millimètres et d’une longueur de réparation de 600 millimètres pour rétablir l’intégrité structurelle du tuyau en FRC et rouvrir les raccords d’eaux pluviales.
Après plusieurs mois de planification, de préparation et de formation approfondie, les travaux de réhabilitation ont été effectués avec succès. La réhabilitation des canalisations a duré moins de trois heures, temps de séchage compris. Le revêtement s’adapte parfaitement sur la conduite d’origine. Les parois sont propres et l’eau s’écoulent facilement, les travaux n’ayant pas impacté le débit. Les conduites rénovées ont désormais une durée de vie de 100 ans, comme l’exige le Conseil pour les canalisations en FRC.
Détails de la solution : Trelleborg DrainPacker
Les systèmes de réhabilitation de conduites et de canalisations d’eaux usées sans tranchée de Trelleborg constituent une alternative pratique et économique aux méthodes classiques nécessitant des travaux d’excavation et le remplacement intégral des structures en place sur un chantier à ciel ouvert de 3 à 6 mois. Le système DrainPacker de Trelleborg est une méthode de réparation sectionnelle ou ponctuelle pour tous les types de canalisations d’eaux usées, d’égouts et de drainage. Le système utilise des résines de silicate Trelleborg et des tapis en fibre de verre Trelleborg CRF+ résistants aux produits chimiques et non corrosifs. La méthode DrainPacker de Trelleborg convient à la réparation par section de tuyaux d’égouts gravitaires enterrés et endommagés. Ce procédé permet une réparation structurelle avec un ajustement par frottement dans les conduites des systèmes d’égouts publics et privés. Les tailles de conduite pouvant être réparées vont de DN 35 à DN 1200. Selon la conception du packer, les longueurs de réparation vont de 0,5 mètre à 5 mètres. Pour les longueurs de réparation supérieures à 5 mètres, il est possible d’utiliser la méthode Trelleborg DrainPacker dans une technique de chevauchement. Les segments de canalisation plus longs doivent être réparés d’un joint à l’autre. Les raccords latéraux qui ne sont plus utilisés peuvent être bloqués. Ce produit peut être utilisé en cas d’infiltration importante ou même sous l’eau. La méthode s’applique aux conduites circulaires et en forme d'œuf en béton, en amiante-ciment, en plastique (PVC, PP, HDPE), en fonte, en fonte ductile, en béton renforcé de fibres ou en argile vitrifiée. L’installation a été réalisée avec succès en quelques heures et la canalisation a ensuite été rouverte pour reprendre son fonctionnement. Une réparation simple, rapide et sans perturbation.
Pour plus d’informations :