La puissance d’un partenaire unique : l’approche intégrée de Trelleborg pour la réhabilitation des canalisations

Solutions for pipe repair

Le défi : Une infrastructure vieillissante et un chantier coûteux

Le Solidarity Tower Co-op, un immeuble résidentiel de 26 étages situé dans la ville canadienne de Windsor, en Ontario, était confronté à un problème majeur : un système de colonnes de drainage vertical fortement corrodé. Les canalisations en fonte de dimensions variables, d’un diamètre compris entre 7,6 cm et 10 cm dans l’ensemble du bâtiment, se sont détériorées au fil du temps.

La solution classique consistant à remplacer l’ensemble du système de canalisations impliquait de percer les murs de plusieurs appartements, ce qui aurait occasionné des désagréments importants aux résidents, gonflé les coûts et potentiellement compromis l’intégrité structurelle du bâtiment.

Face à ces défis, la société Aqua Tech Solutions s’est tournée vers Trelleborg pour une solution à long terme minimisant à la fois les perturbations et les coûts. L’expertise de Trelleborg en matière de joints et de profilés ainsi que notre vaste gamme de produits ont offert la combinaison parfaite d’innovation et d’efficacité.

La solution : Exploiter la gamme complète de produits de Trelleborg

Pipe repair solution

Aqua Tech et Trelleborg ont élaboré une stratégie visant à recouvrir les colonnes verticales du bâtiment sans démolition invasive. Le projet prévoyait la mise en place d’un revêtement par sections de 30 mètres sur 12 étages à la fois, chaque pose réquérant une ouverture précise de 12 raccords de service après séchage du revêtement.

Pour obtenir ce résultat, une gamme diversifiée de produits Trelleborg a été utilisée. La solution combine plusieurs consommables, notamment :

  • ThermoLiner Stretch SL et MultiFlex Liner : flexibilité et durabilité garanties pour les différentes dimensions de canalisations
  • Flexible d’étalonnage UV : ajustement optimal pour les processus de séchage
  • Résine RayCure UA : assure une étanchéité fiable et durable

Les équipements spécialisés ont également joué un rôle crucial pour garantir le succès du projet, notamment :

  • Picote Maxi Miller : pour un nettoyage en profondeur des canalisations avant regarnissage, assurant une adhérence optimale des nouveaux revêtements
  • Tambour d’inversion : pour une pose efficace du revêtement
  • Unité de séchage à LED UV SpeedyLight : offre un séchage rapide, qui a considérablement réduit les temps d’arrêt et la durée globale du projet
  • Climbolino Micro Cutter : pour une ouverture précise des raccords de service après séchage, permettant de rétablir rapidement la pleine fonctionnalité

Les résultats : une expérience fluide

Pipe repair equipment

Notre approche innovante et sur mesure de la réhabilitation des canalisations de la Solidarity Tower Co-op a permis d’aller au-delà de la simple résolution du problème : c’est toute l’expérience qui a été repensée.

Grâce à notre vaste gamme de produits et à nos technologies de pointe, nous avons permis au bâtiment de maintenir sa pleine fonctionnalité tout en minimisant les coûts, les retards et les perturbations types qui vont de pair avec les méthodes de remplacement de canalisations habituelles. Cette exécution fluide a préservé l’intégrité structurelle du bâtiment, tout en assurant la tranquillité d’esprit de ses résidents.

En proposant une gamme complète de produits et de solutions intégrées haute performance, Trelleborg a démontré sa capacité à relever les défis les plus complexes avec précision et efficacité.

 

Pour plus d’informations :

Evan Stark

Evan Stark

CEO Trelleborg Ancaster
Tel: +15196221000