Le tapis essuie-tout

Le tapis d’entrée Kåbe est un modèle de simplicité et d’e ffi cacité pour garder les sols intérieurs propres.
Tout commence il y a un peu plus de 70 ans quand le concierge très imaginatif d’une banque, lassé de voir les clients salir les sols en entrant dans le bâtiment, prend des lamelles en caoutchouc et les cloue entre des baguettes en bois. Le premier prototype d’une solution innovante est né : le tapis essuie-pieds Kåbe.
Une solution simple et ingénieuse : la poussière et la saleté qui se détachent des chaussures tombent entre les bandes de caoutchouc, empêchant ainsi que l’entrée ne soit souillée.
Chaque année, Trelleborg livre 550 000 m de caout-chouc à l’usine de ce fabricant. « Notre coopération avec Trelleborg est bien rodée, explique Anders Åberg, CEO de Kåbe-Mattan. Ils connaissent nos besoins et livrent tou-jours en temps et en heure. Le fait d’avoir un partenaire à l’écoute est très important pour une petite entreprise comme la nôtre qui ne peut pas se permettre des stocks importants. »
De nos jours, la plupart des solutions pour les entrées sont fabriquées en aluminium et adaptées aux besoins et souhaits des clients. Le tapis peut être muni de lamelles en caoutchouc ondulées dans le cas d’entrées à forte intensité de passage, assorti à l’intérieur et compatible avec les talons hauts.
Le tapis essuie-pieds a pour fonction principale d’enle-ver la saleté des chaussures qui le foulent. C’est pourquoi il est généralement divisé en zones : une partie quadrillée grattoir, des lamelles en caoutchouc ondulées et une partie textile. Ce dispositif s’est montré très efficace pour préserver la propreté des sols.
« Notre client a transformé notre profilé en caoutchouc pour en faire un produit haut de gamme durable qui répond à un besoin pratique », indique Jacob Möllvik, Sales Manager chez Trelleborg Industrial Solutions.
Kåbe réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4,5 millions de dollars US et exporte dans le monde entier. Les produits sont fabriqués dans un matériau entièrement recyclable dont la composition chimique répond aux exigences les plus sévères. Et comme ils sont utilisés dans des espaces publics, ils satisfont aussi aux normes de résistance au feu.