Conception et fonction du joint
Le joint Trelleborg 945 est un joint 5 lèvres en caoutchouc, pour une connexion flexible entre tuyaux et regards ou en connexion latérales sur canalisations.
Il peut être utilisé à la fois pour les trous préfabriqués ou carottés.
Sa conception à lèvres multiples facilite l'assemblage et offre une excellente résistance à la contrainte de cisaillement transversal, tout en permettant un niveau élevé de déviation angulaire
Le profil extra-large peut couvrir l'armature apparente en acier (Tuyaux) dans les trous carottés, en la protégeant d'une éventuelle corrosion.
Le joint Trelleborg 945 répond aux exigences de toutes les normes européennes actuellement applicables.
Dimensions disponibles
DN (mm) | OD (mm) |
Trou carotté (mm) |
110 | 142 | 138 |
160 | 190 | 186 |
200 | 233 | 226 |
250 | 287 | 276 |
315 | 351 | 341 |
400 | 439 | 426 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 945 connecteur
Fiche technique en anglais