Conception et fonction
Les joints Rieber Assainissement sont intégrés au tuyau pendant le process de fabrication. Ils utilisent le mandrin associé au joint comme outil pour former la tulipe. Cela garantit au joint de rester toujours dans la bonne position dans l’emboitement.
Les joints sont également efficaces que ce soit sous pression positive ou négative (vide). En pression positive, plus la pression est élevée, plus la force d'étanchéité est grande. Sous vide, le joint maintient une force d'étanchéité entre l’about mâle et la tulipe, empêchant le sable ou la terre de pénétrer dans l’emboitement.
Le joint comprend un élément en caoutchouc souple pour assurer une étanchéité efficace entre l'about et la tulipe et un insert métallique traité qui maintient fermement le joint en place.
La mesure fastidieuse des manchons et les procédures d'installation séparées ne sont plus nécessaires. En production, le nombre de lignes d'extrusion pouvant être supervisées par chaque opérateur est plus important. Cela se traduit par des augmentations de productivité à la fois pour le fabricant de tuyaux et pour l'installateur de tuyaux.
Dimensions disponibles
Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
450 | 19 | 37.1 |
500 | 22.0 | 48.5 |
630 | 22.0 | 48.1 |
800 | 24.0 | 52.8 |
Dimension du tuyau (pouces) | A (pouces) | B (pouces) |
4 | 0.378 | 0.724 |
5 | 0.402 | 0.770 |
6 | 0.425 | 0.815 |
8 | 0.472 | 0.906 |
10 | 0.58 | 1.087 |
12 | 0.614 | 1.177 |
15 | 0.616 | 1.358 |
18 | 0.712 | 1.539 |
21 | 0.786 | 1.720 |
24 | 0.863 | 1.902 |
27 | 0.945 | 2.083 |
Assemblage
Trelleborg 567 Rieber (metrics)
Fiche technique en anglais
Trelleborg 569 Rieber (inches)
Fiche technique en anglais