Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range Pressure Range Temp. range Velocity
3 - 3300 mm 60 MPa - 150°C +200°C - m/s
0.118 - 130 in 8700 psi -240°F +390°F - ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
Nyelvválasztás
Nyelvválasztás