Vezelplaatsing
De in de industrie bewezen technologieën van Trelleborg Sealing Solutions zijn geïntegreerd in elke machine die we bouwen. Onze kennis en ervaring garanderen dat we met kosteneffectieve oplossingen aan de prestatie-eisen van elke klant kunnen voldoen.
Geautomatiseerde glasvezelplaatsing
Automated Fiber Placement (AFP) wordt traditioneel gebruikt op complexe oppervlakken en kleinere constructies. We gebruiken smalle, gespleten banden of "lussen" om een bepaalde totale prepreg-bandbreedte samen te stellen. Bij zowel thermohardende als thermoplastische verwerking wordt binnenkomende tape verwarmd door het gebruik van hete stikstof of een laser. De prepreg-materialen worden laag voor laag aangebracht en verstevigd met een verdichtingsroller. Bekijk de galerij om onze AFP in actie te zien!


De behoefte aan afzonderlijke kabels of een enkele brede band moet altijd een compromis zijn tussen de oppervlaktegeometrie van een onderdeel en de gewenste productiedoorvoer. Complexe geometrieën die een complexe vezelplaatsing vereisen, worden doorgaans benaderd met meerdere kabels van 0,125 inch - 0,250 inch (3,18 mm - 6,35 mm). Hoewel deze oplossing meestal de geometrie-uitdaging overwint, kan het de complexiteit van de machine vergroten. Een populair middel, indien mogelijk, is het gebruik van meerdere tapes van 12,77 mm (0,500 inch) om de doorvoer te verbeteren en toch een goede laminaatkwaliteit op het complexe oppervlak te behouden. Onze Fiber Placement Heads zijn ontworpen met de totale bandbreedte in gedachten. Hierdoor kunnen interne materiaalbehandelingscomponenten worden aangepast aan individuele tapebreedtes die verstandig zo efficiënt mogelijk tegen het oppervlak van het onderdeel kunnen worden geplaatst. Samen met u bouwen we een systeem dat bij uw projecten past.
Ons gepatenteerde thermoplastische proces
Ons in-situ thermoplastische proces gebruikt vaak slechts één gespleten tape, maar we noemen deze technologie nog steeds vezelplaatsing. De enkele tape kan wel 50,80 mm breed zijn, maar we beschouwen dit als smal voor de traditionele Tape Laying nomenclature. Typisch voor thermohardende systemen, maar nergens anders verkrijgbaar voor thermoplastische verwerking. Wij bouwen multi-0.250 inch (6,35 mm) tapekop-systemen voor zowel in-situ consolidatie- als voorvormtoepassingen. We hebben zowel single-cut als individuele sleepcontrolemogelijkheden. Verdere details kunnen worden bekeken op onze Thermoset AFP- of Thermoplastic AFP-pagina's.