Thermoset AFP
Thermohardende materialen bestaan al heel lang en hebben een gevestigde plaats in de markt. Ze hebben vaak lagere grondstofkosten in vergelijking met andere composietsoorten en bieden vaak een gemakkelijkere weg naar productie.

Geautomatiseerde vezelplaatsing (AFP) van thermohardende composieten wordt al decennia lang toegepast en verbeterd door Automated Dynamics, en we werken samen met klanten om de voordelen van AFP te realiseren. Wij bieden een kostenbewuste industrie een betaalbaar alternatief in op maat gemaakte robotapparatuur. Onze machines zijn bij uitstek geschikt voor zowel ontwikkelings- als productiegerichte omgevingen.
Wij bieden:
- Geavanceerde automatiseringstechnieken
- Complexe vezelpaden en onderdeelgeometrieën
- On-line debulking van thermoharders
- Aangepaste hardware-integraties afgestemd op uw behoeften
- Eigen, gebruiksvriendelijke software waarmee u binnen enkele uren aan de slag kunt
- State-of-the-art design en meer dan 30 jaar ervaring in composieten
Meervoudige of enkele tape- en sleepplaatsingstechnologie die bestaat uit de hardware en software van Automated Dynamics kan worden geïntegreerd in een complete, volledig geautomatiseerde werkcel. De kop voor het plaatsen van vezels en discrete bedieningselementen kunnen ook worden geleverd als een autonome eenheid die kan worden gebruikt in combinatie met een bestaand wikkelplatform. Dit opzettelijke, modulaire ontwerp is gebouwd om te voldoen aan de verschillende behoeften, van universitaire en overheidslaboratoria tot veeleisende productiefaciliteiten.
Automated Dynamics is een wereldleider op het gebied van geautomatiseerde glasvezelplaatsing en we bieden betaalbare, betrouwbare en bewezen apparatuur die kosten beperkt en innovatie mogelijk maakt.