Tape plaatsing
We bieden unieke expertise in composietmaterialen en geautomatiseerde verwerking. Wij ontwikkelen op maat gemaakte, kosteneffectieve composietverwerkingsapparatuur voor de fabricage van hoogwaardige composietstructuren.

Automatische tape plaatsing maakt gebruik van een enkele, brede, unidirectioneel versterkte, gespleten tape om eenvoudige, zachte contouren of platte onderdelen op te leggen. Dit is typisch ook het geval binnen Trelleborg Sealing Solutions, maar we hebben wat vrijheden genomen met de definitie wanneer deze de automatiseringsoplossing van de klant verbetert. De behoefte aan afzonderlijke kabels of een enkele brede band moet altijd een compromis zijn tussen de oppervlaktegeometrie van het onderdeel en de productiedoorvoer.
Eenvoudige geometrieën over grote oppervlakten worden doorgaans benaderd door de industrie met brede tapes van 6.000 inch - 12.000 inch (152,40 mm - 304,80 mm). Hoewel deze oplossing de algehele eenvoudige geometrie adequaat aankan, kunnen gelokaliseerde opvulstukken en occlusies nog steeds met de hand opgelegde of voorgevormde lagen en met de hand trimmen op het onderdeeloppervlak vereisen. Complexe ATL-systemen met “flying knife” -technologie kunnen trimmen tot een perfecte rand van ply (EOP), maar het gegenereerde schroot moet van het onderdeel worden afgezet of met de hand worden verwijderd. Deze precieze EOP-mogelijkheid lijkt aantrekkelijk, maar vergroot de complexiteit van de machine. Dit verhoogt de kosten en fabricagetijd. Het kan verstandig zijn om een aanpak op maat te overwegen met behulp van meerdere brede banden, misschien 1.000 inch (25,40 mm), om de EOP te benaderen met behoud van een hogere doorvoer en minder afval.