Luchtvaart Groef Selector

Luchtvaart Groef Selector is een tool voor het vinden van groefmaten en hardware. Bovendien is via de tool te zien of de groef geschikt is voor een dynamische afdichting en/of voor een statische afdichting.
Geldige Dash Numbers:
- AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
- AS4832: 625-676