Hydraulische cilinders
Roterende actuatoren
Motoren en pompen
Kleppen

Kleppen regelen, richten en regelen de stroming van een vloeistof door verschillende doorgangen van gebieden met hogere druk naar lagere druk. Er zijn talrijke klepconfiguraties die zowel roterende als lineaire bewegingen inhouden.
Aandrijflijn componenten
Fittingen en connectoren
Motoren en bedieningselementen

De motor levert vermogen aan onderdelen van de aandrijflijn en vormt zo de aandrijflijn van het voertuig. Motoren kunnen verschillende configuraties hebben, maar de meeste hebben betrekking op roterende afdichtingen om olie en vet binnen het systeem te houden.
Producten
Statische afdichtingen en op maat gemaakte onderdelen zijn overal te vinden en bieden meerdere functies, zoals het voorkomen van binnendringend vuil of het scheiden van vloeistoffen. De V-ring wordt doorgaans gebruikt om te voorkomen dat verontreiniging via axiale vlakken de motoronderdelen binnendringt.
Toepassingsvoorbeelden: verdelers, emissiecontroles, loopwielen
Accumulatoren

Accumulatoren worden gebruikt voor het opslaan van energie in een hydraulisch systeem via gecomprimeerde vloeistof. In veel gevallen gaat het hierbij om de scheiding van hydraulische vloeistof en stikstofgas, waardoor lekdichte zuigerafdichtingen nodig zijn om vloeistofscheiding te garanderen. Slijtringen worden gebruikt voor centralisatie, terwijl statische afdichtingen zowel de hydraulische vloeistof als het gas in de accumulator houden om energieverlies te voorkomen.
Producten
Filters

Filters zijn cruciale componenten in een hydraulisch systeem omdat ze helpen bij het verwijderen van deeltjes uit de hydraulische vloeistof, waardoor het systeem niet verstopt raakt en de efficiëntie verliest.
Zowel standaard statische afdichtingen als Op maat gemaakte onderdelen voorkomen dat externe vervuiling via deze filters het systeem binnendringt.
Producten
Voedingseenheden

Hydraulische aggregaten bestaan uit meerdere elementen, zoals motoren of motoren, pompen en kleppen. Samen vormen ze het hoofdbestanddeel van een hydraulisch circuit en bevatten ze dus tal van soorten afdichtingen.
Producten