Pumpa och kör

fire-brigade-vehicle
En ny typ av brandbil från NAFFCO kan spruta 10 000 liter vatten eller skum per minut, samtidigt som den kör mot ett flygplan i rörelse. Specialutvecklade vibrationsdämpande fästen från Trelleborg säkerställer att fordonet fungerar säkert och smidigt, även under de allra svåraste förhållandena.

Brandbekämpning på flygplatser medför speciella utmaningar. Flygbränsle är mycket brandfarligt och vädret kan vara oförutsägbart. Brandmännen måste ingripa snabbt när en brand bryter ut på ett flygplan, med metoder som kräver särskild utrustning och taktik.

 

ARFF-fordonet (Airport Rescue Firefighting) från den Dubaibaserade tillverkaren NAFFCO klarar dessa tuffa förhållanden. Vanliga brandbilar måste stå stilla för att kunna pumpa vatten, men ARFF kan spruta upp till 10 000 liter vatten eller skum per minut samtidigt som den kör mot ett flygplan i rörelse. Detta har avgörande betydelse i skyddet av passagerarna när ett plan måste nödlanda med brand ombord.

 

— Möjligheten att pumpa och köra samtidigt är det som gör fordonet helt unikt. Konstruktionen krävde att ingenjörer, brandsäkerhetsexperter och tillverkare samarbetade, och i vårt team finns det expertis inom allt från brandbekämpningstaktik och brandbekämpningssystem till fordonsteknik och hydraulik, säger Ali Al-Khatib, VD på NAFFCO.

 

NAFFCO tillverkar fyr-, sex- och åttahjulsdrivna ARFF-fordon på mellan 500 och 900 hästkrafter. Fordonen är utrustade med fjärrstyrda skum- och vattenkanoner, och vissa har även värmekameror för att lokalisera eldhärdar eller skadade vid dålig sikt.

 

De nya ARFF-fordonen är försedda med vibrationsdämpande fästen från Trelleborg som är särskilt utformade för att minska överföringen av vibrationer och stötar till fordonets chassi. Fästena är hållbara, tillförlitliga och lätta att underhålla, och de säkerställer att fordonet fungerar smidigt även i tuffa miljöer.

 

— Att bekämpa en brand medan fordonet rullar kan skapa väldigt mycket vibrationer, vilket äventyrar både säkerheten för brandmännen och den känsliga utrustningen i fordonet. Ju mindre fordonet vibrerar, desto effektivare kan arbetet utföras, säger Ali Al-Khatib.

 

Han tillägger:
— NAFFCO valde att samarbeta med Trelleborg för att utveckla fordonet på grund av att företaget har rykte om sig att producera högkvalitativa produkter som effektivt minskar vibrationer och stötar. För NAFFCO är kvalitetsprodukter a och o, och eftersom detsamma gäller för Trelleborg har partnerskapet fungerat bra.

 

Ali Al-Khatib berättar att NAFFCO har sålt hundratals ARFF-fordon över hela världen. Störst chans att få syn på något av dem är på högtrafikerade flygplatser, där det är vanligare att man har särskilda ARFF-team. Under 2024 planerar företaget att tillverka över 200 ARFF-fordon vid sin anläggning i Dubai. 

 

— Att tillhandahålla högkvalitativa, tillförlitliga produkter till människor som utför viktigt arbete i utmanande miljöer är själva kärnan i vår verksamhet. Produkterna minskar överföringen av vibrationer och stötar till fordonets chassi, vilket både säkerställer säkerhet och komfort för brandmännen och skyddar känslig utrustning ombord, säger Jonathan Wills, marknadsansvarig för Trelleborgs vibrationsdämpande lösningar.

 


För mer information, besök:
Trelleborg Antivibration Solutions



Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.