E-mobilitet: Nästa generation är redan här
Åtgärder vidtas för att komma bort från användning av fossila bränslen i bilar och utveckla helt elektriska fordon, hybridfordon och bränslecellsdrivna fordon. En av nycklarna till elbilarnas tillväxt är att det finns komponenter som gör att fordonen kan fungera effektivt. Dessutom vill bilförare ha den självständighet de är vana vid från traditionella bränsledrivna fordon och att kunna övervinna ”räckviddsångest” är avgörande för att elbilar ska kunna användas i större utsträckning.
Öka säkerheten och komforten
Den intelligenta bilen, som först ansågs vara ren fantasi, har numera blivit en verklighet. Även om den autonoma bilen fortfarande ligger långt bort i framtiden, finns det redan funktioner som aktiv säkerhet och förarassistans i vissa bilar. Nya tekniker från Trelleborg kombineras för att förbättra säkerhetssystemen och körupplevelsen.


Miljöhänsyn
Strävan efter en elbil som kan massproduceras har intensifierats i takt med att tillverkarna försöker minska koldioxidutsläppen och behålla fordonstillgången i några av världens mest trångbodda städer. Allt fler fordon körs på miljövänliga bränslen. Fordonen behöver dock anpassas för att kunna använda dessa bränslen.
Accelerera din affärsutveckling
Trelleborg har ett flertal divisioner som levererar högpresterande tekniska lösningar till fordonsindustrin
Trelleborg som samarbetspartner
Om du verkar inom fordonsindustrin vet du hur viktigt det är att möta höga volymer, hög kvalitet och avancerade leveranskrav. Läs mer om innovationerna som löser dina applikationsutmaningar. Vårt globala nätverk av experter, strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen innebär smidigare affärer, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt för din verksamhet.