Driva innovation
För att öka energiproduktionen och effektiviteten är det nödvändigt att vända sig till innovationer och nya idéer. Upptäck hur Trelleborgs lösningar kommer att hjälpa dig att övervinna komplexitet när det gäller att ta till sig dynamiska och disruptiva teknologier och hitta livskraftiga former av förnybar energi.
Riskhantering
Förnybar energi kan vara mycket krävande tillämpningar, med mycket slitage. Du måste hantera volatil marknadsdynamik när det gäller att välja mellan byte av utrustning och utökat underhåll. Lär dig om de bästa sätten att effektivt hantera kostnaderna och minska osäkerheten när det gäller att utöka kapaciteten eller förlänga livslängden.


Förbättra ert hållbarhetsarbete
Cirka 20 % av världens el kommer från förnybara källor. Vindenergin växer snabbt och kapaciteten fördubblas vart femte år. Vindenergiteknik är dock både dynamisk och förvånansvärt komplex. Det måste gå tyst och smidigt, särskilt om installationen är nära städer, och under lång tid. Utmaningarna förstoras offshore, där väderförhållandena i allmänhet är tuffare och underhållet dyrare. För att säkerställa att din applikation har en problemfri livslängd har Trelleborg utvecklat många innovativa lösningar. Längre hållbarhet med högre prestanda är grunden för sann hållbarhet.