Maximera användningen av din infrastruktur
För att öka lönsamheten har fartyg blivit allt större. Samtidigt är det mycket svårt att bygga ut hamnarna på många platser, vilket i sin tur leder till allvarliga säkerhetsfrågor och brist på kajplatser. Flaskhalseffekterna förvärras av att fartygens beräknade ankomsttider generellt sett är mycket avvikande. Med cirka 45 procent av alla containerfartyg försenade mer än åtta timmar är potentialen för ökad effektivitet enorm.
Öka säkerheten
Vi vet att din hamn behöver en bra överblick över fartygstrafiken och aktuella dataextraktionspunkter genom hela processen – både ombord på fartygen och i hamn – och i gränssnittet mellan dem. För att öka effektiviteten och säkerheten behöver du en god överblick över trafiken och kunna ta bland annat hämta in väderinformation i realtid tillsammans med funktioner, data och scheman.


Öka driftsäkerheten
Equipment performance and durability plays a key role in improving operational uptime. If your port cannot be used in an optimized way, your cost will increase. Make sure that your port can be used to its full capacity and that unplanned maintenance is kept to a minimum.