Sophisticated system to retain and recycle water

Todo un desafío
La construcción del nuevo centro cultural y religioso Djamaa El Djazair en Argel es un proyecto de relevancia nacional e internacional. Con la finalización de obras de construcción en diciembre de 2017, se ha convertido en la tercera mezquita más grande del mundo y su minarete de 265 metros en el más alto del mundo.
La mezquita tiene capacidad para albergar hasta 120.000 fieles, incluye una biblioteca de un millón de libros y unaescuela coránica. Junto a la mezquita se ubica un centro comercial con salas de cine y un centro cultural y de congresos.
El desarrollo del centro religioso y cultural se ha proyectado sobre una superficie de 20 ha en un terreno situado frente de la bahía de Argel, entre el aeropuerto y el centro de la ciudad.
El agua, símbolo de la vida y emblema de la pureza y la misericordia, ha servido de inspiración para levantar una pared de agua de 4,5 m de alto que junto con los jardines de corte tradicional conformarán la base de las zonas abiertas. Ésto también genera preocupación. ¿Cómo puede el centro proporcionar suficiente agua dulce para manenerlos en flor, a sabiendas que Argerlia se enfrenta a problemas de escasez de agua y sequía.
Nuestras actividades
La empresa China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), en estrecha colaboración con Trelleborg, diseñó un sofisticado sistema de retención del agua, agua que después se reciclará para otros usos.
Trelleborg, por su parte, suministró los sellos Trelleborg 945 necesarios para simplificar la construcción y garantizar conexiones estancas fiables a prueba de fugas.
Detalles del producto
El Trelleborg 945 es un sistema de conexión flexible se utiliza en laterales, en tuberías y en pozos de inspección grandes con pared doble.
Se puede utilizar tanto con orificios prefabricados o barrenados para conectar tuberías de PVC a tuberías corrugadas.
El diseño con reborde múltiple facilita la conexión y proporciona una resistencia excelente a la carga de esfuerzo transversal, al mismo tiempo que permite un alto nivel de deflexión angular en la junta.
El perfil extra ancho puede cubrir el refuerzo de acero expuesto en los orificios barrenados, protegiéndolos de la corrosión.