Bevara ett finskt arkitektoniskt landmärke med Trelleborgs innovativa Spraypoxy-teknik

Finlandiahuset är en av Helsingfors kulturskatter. Denna ikoniska byggnad är designad av den visionära arkitekten Alvar Aalto och pryds av finska sedlar och har en älskad plats i landets fantasi.
Under ett projekt för att modernisera den fem decennier gamla byggnaden upptäckte arbetarna dock förekomsten av ett alldeles för välkänt ämne: asbest. Materialet användes en gång i tiden som en beläggning på grund av dess temperaturbeständighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Idag är inandning eller förtäring av asbestpartiklar kända för att medföra allvarliga hälsorisker, inklusive utveckling av mesoteliom och andra former av cancer.

När asbest upptäcks krävs brådskande åtgärder för att skydda folkhälsan. I vissa fall rekommenderar inspektörer att man lämnar kvar de asbesthaltiga materialen (ACM) på plats – men detta var inte möjligt för Finlandiahuset eftersom asbesten fanns i ventilationskanalerna och i utrymmet mellan kanalerna och skiljeväggen. Med tanke på risken för att de asbesthaltiga materialen skulle störas var den nödvändiga åtgärden inkapsling: att täta asbesten med en skyddande beläggning för att förhindra att fibrer blir luftburna.
För att ta itu med detta problem krävdes arbete mellan kanalsystemet och skiljeväggen, med en spalt på bara 10–20 mm. Det var ännu svårare att komma åt ventilationskanalerna eftersom de bara kunde nås genom 20 mm-spalten. Arbetarna var också tvungna att undvika att skada närliggande marmorväggar som bidrar till Finlandiahusets kulturarv och estetiska charm. Med tanke på denna utmaning var det tydligt att traditionell inkapslingsutrustning inte kunde utföra jobbet effektivt. Ett mer innovativt tillvägagångssätt krävdes.
Lösningen: Trelleborgs Spraypoxy-utrustning som trivs i trånga utrymmen!
För att kapsla in de asbesthaltiga materialen utan att störa Finlandiahusets befintliga arkitektur valde Trelleborg-teamet beläggningsutrustningen Spraypoxy MiniSpray+. Huvudorsaken till detta val var enhetens kompakta storlek (60 x 24 x 50 cm) – perfekt för användning i trånga utrymmen. Sprutmunstycket mäter bara 5 x 2 cm, vilket gör att det kan glida in i små spalter och komma åt den smala ventilationskanalen.
Tillsammans med en asbestsaneringsentreprenör började Trelleborg med att testa Spraypoxy-beläggningsmetoden i en ventilationskanallinje i en femstegsprocess:
- Rengöra ytan för att avlägsna skräp eller föroreningar och eventuellt uppruggning av ytan för att optimera vidhäftningen.
- Applicera Spraypoxy-inkapslingsmaterial: en grundbeläggning för skiljeväggarna, plus en extra beläggning för ventilationskanalerna. Dessa naturliga, oljebaserade tvåkomponentsbeläggningar ger långvarigt skydd, tål påfrestningar orsakade av fukt och motstår sprickor som orsakas av rörelser mellan strukturer, vilket gör dem idealiska för föroreningskontroll.
- Låta materialet härda, vilket ger det tid att hårdna och fästa.
- Inspektera ytor för att säkerställa korrekt applicering av material.
- Städa upp arbetsområdet och se till att rören är helt funktionsdugliga.
Detta pilotprojekt var en stor framgång och resulterade i en betydande minskning av asbestnivåerna. Som ett resultat av detta utökades försöksarbetet till att omfatta hela byggnaden på 20 000 kvadratmeter.
Resultaten: Långvarigt skydd för både byggnader och människor
Asbestprover togs före och efter installationen på alla installationsplatser och resultaten visade att utrymmena var rena igen. Viktigast av allt var att detta resultat uppnåddes utan att orsaka några strukturella skador. Ett mycket framgångsrikt exempel på att bevara byggnadens arkitektoniska arv samtidigt som arbetets påverkan på planeten minimeras. Användningen av Trelleborgs Spraypoxy-utrustning ökade projektets positiva miljöpåverkan ytterligare genom att leverera en lätt, portabel och effektiv lösning som minimerade avfall och störningar.
Införandet av ett nytt asbesthanteringssystem resulterade i kostnads- och tidsbesparingar för Finlandiahuset, stödde större insatser för att slutföra uppgraderingen av byggnaden 2025 och bidrog till att förlänga dess livslängd. Trelleborg är stolta över att ha spelat sin roll i att bevara Finlands kulturarv genom att leverera ansvarsfullt värde genom våra högpresterande lösningar som helt enkelt skyddar det väsentliga.
För mer information: